EtherNet/IP™

Rețeaua deschisă

Rețeaua deschisă

Interconectați lumea din birou cu cea industrială: astfel, datele mașinii vă stau la dispoziție oricând și oriunde.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Căutare în EtherNet/IP™

Afişează toate produsele din această categorie

Ați dori să dirijați automatizarea prin intermediul unor mecanisme cunoscute? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) este un sistem deschis industrial de magistrală de câmp. Acesta este specificat și întreținut de organizația ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). De asemenea, EtherNet/IP este standardizat în conformitate cu seria de standarde internaționale IEC 61158.

Avantajele dvs.

  • Continuitate între rețele de birou și rețele industriale - datorită standardelor Ethernet
  • Alocare simplă a adresei, cu ajutorul mecanismelor Ethernet cunoscute, precum DHCP și BootP
  • Punere în funcțiune rapidă și diagnosticare confortabilă, datorită serverelor web de pe dispozitivele EtherNet/IP

EtherNet/IP: deschis și cu largă răspândire

Dispozitive EtherNet/IP  

EtherNet/IP: sistem deschis de magistrală de câmp și cu largă răspândire

Bazați-vă pe un sistem deschis de magistrală de câmp și cu largă răspândire: cu EtherNet/IP folosiți protocolul industrial CIP (Common Industrial Protocol) prin intermediul rețelei clasice Ethernet.

Pentru dvs. acest lucru înseamnă:

  • Este asigurată compatibilitatea cu hardware-ul Ethernet folosit până acum.
  • Aveți acces la toate datele la nivel de dispozitiv, chiar și de pe internet - prin Ethernet și protocoalele TCP/IP, precum și UDP/IP.
  • EtherNet/IP este potrivit și pentru volume mai mari de date, datorită ratelor de transfer mari de 10/100 Mbps (pot fi combinate).
  • Transferul de date se poate realiza atât ciclic, cât și aciclic.
  • EtherNet/IP folosește modelul Producer/Consumer.

EtherNet/IP: componente I/O pentru fiecare aplicație

Asamblarea individuală a stației Inline  

Numeroase I/O-uri pentru EtherNet/IP

În construcţie modulară
Cuploarele noastre de bus pentru EtherNet/IP permit exploatarea în tabloul de comandă sau în câmp a stațiilor I/O modulare. Arhitectura: cuplorul magistrală de câmp este sclav în rețeaua EtherNet/IP, master în magistrala internă.
Flexibilitate maximă: cu sistemul modular de automatizare Inline Modular, forma urmează funcția. Creați dispozitivele I/O în funcție de fiecare cerință și, astfel, economisiți spațiu în tabloul de distribuție.
Modular în câmp: dispozitivele I/O din seria Fieldline Modular vă oferă toată libertatea la instalarea în câmp. Orientat spre funcție și adaptabil la aplicația dvs.

În construcție bloc
Extrem de robust: dispozitivele din seria Axioline E în construcție bloc pentru EtherNet/IP oferă întotdeauna soluția personalizată, prin diferitele variante de carcase și gama extinsă de funcții.
Pe lângă funcțiile digitale uzuale, comunicația IO-Link oferă, de asemenea, flexibilitate maximă.

Izolatoare de rețea pentru EtherNet/IP

Izolatoare de rețea pentru EtherNet/IP  

Izolatoare de rețea pentru EtherNet/IP

Izolatoarele noastre servesc la separarea galvanică, până la 4 kV, în rețele Ethernet bazate pe conexiuni din cupru. Astfel vă protejați dispozitivele Ethernet și interfețele. Acest lucru sporește considerabil imunitatea la perturbații în medii industriale solicitante.

  • Dispozitivele îndeplinesc cerințele pentru aplicații feroviare, conform EN 50155 și EN 50121.

Reducerea la minimum a încărcării cu date prin switchuri EtherNet/IP

Switchuri industriale Ethernet Switch pentru rețele EtherNet/IP  

Switchuri industriale Ethernet Switch pentru rețele EtherNet/IP

Switch-urile noastre industriale Ethernet Switch dispun de susținerea optimă EtherNet/IP, prin intermediul funcțiilor filtru Multicast și Querier. Cu ajutorul acestor funcții, pachetele de date sunt trimise doar către dispozitivele care au nevoie de ele. Astfel încărcarea cu date a rețelei este redusă la minimum și este asigurată disponibilitatea ridicată a acesteia.

Prin switchurile Advanced Managed din seria 7000 aveți pentru prima oară la dispoziție switchuri Ethernet, care acceptă mecanismul de redundanță Device Level Ring (DLR) specificat pentru EtherNet/IP. Astfel beneficiați de cea mai mare disponibilitate a sistemelor, prin comutarea aproape fără interferențe în mai puțin de 3 ms, în cazul cedării mediilor și integrați mai multe dispozitive fără capacitate DLR într-o buclă DLR.
Pentru o configurare și o diagnoză direct în sistemul de comandă, switchurile Advanced Managed acceptă Common Industrial Protocol (CIP).

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere