EtherCAT®

EtherCAT

Sistemul performant în timp real

EtherCAT este optimizat pentru procese rapide și sincronizate.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Căutare în EtherCAT

Afişează toate produsele din această categorie

EtherCAT este considerat protocolul Ethernet în timp real și calitățile sale principale sunt transferul rapid și sincronizat de date de proces. Cu durate de ciclu mai mici de 100 µs, randamentul mașinii poate fi optimizat, iar calitatea producției îmbunătățită, datorită preciziei de control mai mare.

Avantajele dvs.

  • Date curente disponibile oricând, datorită protocolului Ethernet în timp real
  • Timpi de funcționare reduși - schimb de date de proces "On-the-fly"
  • Performanța mare prin durate de ciclu <100µs sporește randamentul mașinii
  • Distributed Clocks permit procese sincronizate
  • Optimizare a costurilor - nu este necesar un hardware master special

Performanță mare

EtherCAT este optimizat pentru procese rapide  

EtherCAT este optimizat pentru procese rapide

Datorită performanței mari, EtherCAT permite instalarea unei singure rețele într-o mașină sau un sistem. Atât modulele I/O, cât și driverul, comunică printr-un singur mediu, respectiv un singur protocol. Acest lucru nu simplifică numai instalarea, ci și proiectarea.
De aceea, EtherCAT s-a impus în special în aplicații din construcția de mașini, unde sunt necesare cicluri de mașină ridicate și procese sincronizate. De exemplu, mașinile de ambalat și de prelucrare a lemnului. Alte domenii ar fi tehnica de măsurare și testare, automatele pick&place, dar și parcurile eoliene

Componente EtherCAT

Componentele pentru EtherCAT de la Phoenix Contact  

Componentele pentru EtherCAT de la Phoenix Contact.

Sistemul I/O Axioline oferă componente I/O pentru EtherCAT, pentru tabloul de comandă și pentru instalarea în câmp.

Pentru instalare în tabloul de comandă

Datorită unei perioade de actualizare de 1 µs, seria F Axioline poate exploata pe deplin potențialul EtherCAT și este, astfel, sistemul ideal pentru aplicații deosebit de rapide.
Gama extinsă a sistemului I/O cu blocuri modulare oferă flexibilitate maximă. Împreună cu cuplorul de bus EtherCAT performant, vă puteți asambla stația EtherCAT, în funcție de cerere.

Pentru instalare în câmp

Dispozitivele din seria E Axioline își dovedesc valoarea prin instalarea rapidă, carcasele robuste din punct de vedere mecanic și manevrarea deosebit de simplă. Pe lângă funcțiile digitale uzuale, comunicația IO-Link oferă, de asemenea, flexibilitate maximă. Pentru fiecare cerință aveți la dispoziție două configurații de carcasă (din metal și din plastic).

Linii și conectoare

Ca mediu de transfer, Phoenix Contact oferă cabluri verificate și pre-configurate, precum și conectoare liber conectabile cu tehnologie de conectare RJ45 sau M12.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere