Dispozitive de măsurare a energiei și contoare de energie

Dispozitive de măsurare a energiei și contoare de energie

Administrarea simplă a energiei

Portofoliul nostru inovator de tehnologii de măsurare și sisteme de senzori, cu componente perfect compatibile, vă facilitează înregistrarea datelor energetice

Înapoi la Măsurarea energiei și a puterii

Categorii

  • Lista de produse contoare de energie
    Aparat de măsură energie, certificat conform directivei MID

    Contoare de energie digitale trifazate pentru măsurarea puterii active în reţele de până la 500 V, certificate conform directivei MID.

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Module pentru extinderea funcțiilor şi pentru integrarea dispozitivelor de măsurare a energiei în structuri de rețea și sisteme magistrală de câmp.

Căutare în Dispozitive de măsurare a energiei și contoare de energie

Afişează toate produsele din această categorie

Fie că este vorba despre măsurarea complexă a energiei sau de calcularea simplă a capitolelor de costuri: gama largă de produse conținând dispozitive multifuncționale de măsurare a energiei și contoare de energie certificate MID acoperă fiecare aplicație. În plus, este disponibilă pentru dumneavoastră o selecție largă de transformatoare de curent, și pentru echipare ulterioară.

Avantajele dumneavoastră

  • Întotdeauna produsul potrivit, de la contoarele de energie certificate MID până la dispozitivele multifuncționale de măsurare a energiei
  • Cea mai rapidă modalitate de măsurare a energiei prin intermediul dispozitivelor de măsurare configurabile intuitive
  • Variante pentru conectarea directă simplă a bobinelor Rogowski, indiferent de producător
  • Integrare rapidă în sistemele de conducere și management, datorită soluțiilor de comunicație orientate spre viitor și serviciilor digitale
  • Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro sunt parte a sistemului COMPLETE line

Cea mai rapidă cale de măsurare a energiei dumneavoastră

Cea mai rapidă cale de măsurare a energiei dumneavoastră

Identificarea potențialelor de economisire pentru îmbunătățirea eficienței energetice și realizarea bazei pentru managementul energetic

Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro înregistrează și comunică datele dumneavoastră energetice în sisteme de control și management de nivel ierarhic superior. Configurați și integrați dispozitivele în numai câțiva pași, cu ajutorul asistenților de instalare bazați pe web, ghidați de utilizator. Serviciile digitale și accesul global prin intrarea cloud vă oferă disponibilitate și transparență ridicată.

Înregistrarea și comunicarea datelor energetice, cu specificarea exactă a capitolelor de costuri

Înregistrarea și comunicarea datelor energetice, cu specificarea exactă a capitolelor de costuri

Contoarele de energie MID se utilizează pentru decontarea pozițiilor de costuri. Aparatele de măsurare înregistrează cei mai importanți parametri electrici și pun la dispoziție datele sistemelor de control de nivel ierarhic superior prin intermediul interfețelor de comunicații uzuale

Avantajele dvs.:

  • Integrare facilă în structuri de magistrală și rețea existente cu M-Bus, Modbus/RTU sau Modbus/TCP
  • Integrare facilă în aplicațiile Modbus cu ajutorul tabelelor de registru unitare cu dispozitivele de măsurare a energiei EMpro (valori de măsurare principale EEM-MAxxx; nu se aplică la EEM-EM32X)
  • Pentru economie de spațiu în tabloul de distribuție, datorită unei lățimi de doar 72 mm
  • Economie de timp și costuri datorită versiunilor cu măsurare directă, fără transformator de curent extern

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Contoare de curent electric EMpro

Cea mai rapidă cale pentru măsurarea energiei electrice.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere