Înapoi la Prezentare generală

Exemple de aplicații

Determinarea simplă a consumatorilor locali

Măsurarea energiei cu EMpro  

Măsurarea fluxurilor energetice

Cu dispozitivele de măsurare EMpro puteți detecta caracteristicile energetice ale mașinilor și sistemelor dvs. direct la tabloul de comandă. Astfel puteți monitoriza la fața locului și transmite datele către CLP.

Înregistrați valorile măsurate în bazele de date

Monitorizare a energiei cu EMpro  

Monitorizarea și înregistrarea fluxurilor energetice

Cu dispozitivele de măsurare EMpro compatibile cu rețeaua puteți monitoriza caracteristicile electrice, în mod centralizat și de la fața locului.

Astfel puteți colecta toate caracteristicile relevante pentru producție, prin intermediul unui controler compact și le puteți stoca într-o bază de date SQL.

Determinarea centralizată a datelor energetice pe structuri de rețele extinse

Determinarea centralizată a datelor energetice cu EMpro  

Determinarea centralizată a datelor energetice

Pentru un management energetic eficient, toate datele înregistrate despre energie sunt stocate și analizate centralizat, în centrul de comandă.

Pentru transferul de date integrați dispozitivele de măsură EMpro, în mod flexibil, în structurile dvs. de rețea.

Interfețe de comunicație EMpro:

  • Ethernet cu server web integrat
  • RS-485/Ethernet Gateway cu server web
  • RS-485, JBUS și Modbus-RTU
  • Profibus DP cu 1,5 Mbps sau 12 Mbps

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere