Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Accesarea directă a valorilor măsurate

Dispozitiv de măsură EMpro cu afișaj luminos  

Accesarea directă a valorilor măsurate, prin apăsarea tastei

Analizați rapid parametrii sistemului dvs., la fața locului. Printr-o apăsare a tastei ajungeți direct la valorile măsurate dorite.

Utilizați funcția confortabilă de server web pentru interogarea directă a valorilor măsurate din centrala de comandă.

Configurare simplă a dispozitivului

Captură ecran server web  

Configurație interactivă prin intermediul serverului web

Configurați interactiv dispozitivele de măsură EMpro, la fața locului sau, în cazul comunicației Ethernet, prin intermediul serverului web integrat în PC.

Legare flexibilă în rețea

Sisteme magistrală de câmp

Integrare simplă în rețele

Cu modulele de comunicație integrați dispozitivele de măsură EMpro, în mod flexibil, în structurile de rețea și în sistemele magistrală de câmp. Astfel, valorile măsurate vă stau la dispoziție pentru procesarea ulterioară în centrala de comandă.

Interfețe de comunicare EMpro:

  • Ethernet cu server web integrat
  • RS-485/Ethernet Gateway cu server web
  • RS-485, JBUS și Modbus-RTU
  • Profibus DP cu 1,5 Mbps sau 12 Mbps

Siguranță mare a investiției

Module EMpro  

Siguranță mare a investiției, prin designul modular

Rămâneți flexibili și extindeți-vă dispozitivele de măsură EMpro, în orice moment, cu module de funcții și comunicare. Astfel dispozitivele de măsură se vor dezvolta odată cu cerințele dvs. 
Acest lucru înseamnă: siguranță mare în planificare și investiție.

Module de extindere EMpro:

  • Intrări și ieșiri digitale
  • Ieșiri analogice
  • Interfețe de comunicare
  • Dispozitiv de stocare a datelor măsurate

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere