Contoare pentru curent electric

Măsurare – monitorizare – comunicare

Măsurare - monitorizare - comunicare

Management energetic eficient - cu contoarele EMpro compatibile cu rețeaua detectați și monitorizați caracteristicile electrice ale sistemelor.

Înapoi la Măsurarea energiei și a puterii

Categorii

  • Lista de produse contoare de energie
    Aparat de măsură energie, certificat conform directivei MID

    Contoare de energie digitale trifazate pentru măsurarea puterii active în reţele de până la 500 V, certificate conform directivei MID.

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Module pentru extinderea funcțiilor şi pentru integrarea dispozitivelor de măsurare a energiei în structuri de rețea și sisteme magistrală de câmp.

Căutare în Contoare pentru curent electric

Afişează toate produsele din această categorie

Contoarele de curent electric EMpro de la Phoenix Contact sunt soluția potrivită pentru managementul dvs. energetic: extensibil oricât, prin intermediul modulelor de comunicare și de funcții, contorul de curent electric se dezvoltă odată cu cerințele. Astfel planificăm și investim în mod sigur pentru viitor.

Avantajele dvs.

  • Acces direct la valorile măsurate – prin apăsarea unei taste, la fața locului, pe dispozitiv sau centralizat, de la computerul de comandă
  • Configurație ușor de utilizat - interactiv la fața locului sau prin serverul web integrat
  • Integrarea simplă în structurile de rețea, prin posibilități de conectare flexibile
  • Siguranță mare a planificării și a investiției, datorită posibilității de extindere cu module suplimentare de funcții și de comunicație
  • Centrele de costuri ale determinării exacte a datelor de energie cu contoarele de energie MID

Înregistrarea și comunicarea datelor privind energia, exact pe poziții de costuri

Contor de energie MID  

Contor de energie MID

Noile contoare de energie MID se utilizează pentru decontarea pozițiilor de costuri. Aparatele de măsură înregistrează cei mai importanți parametri electrici și îi comunică prin interfețe uzuale sistemelor de control superioare.

Caracteristici principale:

  • Aprobare MID conform EN 50470
  • Măsurarea curentului, tensiunii, puterii și energiei
  • Măsurare directă a curentului până la 80 A fără transformator de curent sau măsurare prin transformator de curent
  • Comunicație prin Modbus/TCP, Modbus/RTU, magistrală M-Bus sau impulsuri S0
  • Interfață Ethernet integrată

Dispozitive de măsurare pentru managementul dvs. energetic

Contoare de curent electric EMpro  

Dispozitive de măsurare EMpro pentru management energetic

Phoenix Contact oferă numeroase contoare de curent electric – potrivite pentru fiecare cerință.

Profesionistul în comunicare: EEM-MA600

  • Pentru toate activitățile de măsurare în alimentarea cu energie, până la 700 V c.a.
  • Posibilități de extindere cu module de comunicare și de funcții
  • Acces de la distanță prin serverul web

Universal în panoul frontal: EEM-MA400

  • Pentru activități standard de măsurare până la 500 V c.a.
  • Posibilitate de extindere cu modulul RS-485

Compact pe șină DIN: EEM-MA250

  • Pentru activități de măsurare în tablouri de comandă mici, direct pe utilaj

Demaror compact în distribuția secundară: EEM-MA200

  • Pentru activități simple de măsurare, pentru care este suficientă o analiză locală reală a valorilor măsurate.

Ce avantaje vă oferă măsurarea centralizată a datelor energetice?

Eficiență energetică  

Recunoașterea potențialului de economisire a energiei și reducerea costurilor cu energia

Fluxurile de energie înregistrate continuu reprezintă baza pentru un sistem de management energetic practic.

Informați-vă complet cu privire la caracteristicile electrice ale mașinilor dvs. și profitați, astfel, de avantaje:

  • Reduceți costurile cu energia, prin identificarea potențialului de economie de energie.
  • Optimizați-vă utilizarea sistemului: prin comutarea inteligentă a unor părți ale sistemului, încărcarea uniformă a rețelei și reducerea armonicelor.
  • Reduceți sarcinile de vârf prin intermediul calculului tendințelor și al managementului de sarcină.
  • Asigurați-vă procesele de producție și reduceți la minimum timpii de nefuncționare, prin monitorizarea continuă a parametrilor importanți ai sistemului.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Măsurarea datelor energetice

Măsurare, monitorizare și înregistrare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere