Carcase pentru echipamente electronice

Carcase pentru echipamente electronice

Întotdeauna carcasa potrivită

Prin intermediul unei game largi de carcase pentru echipamente electronice, aveți posibilitatea să vă personalizați dispozitivul.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Carcasă pe șină DIN
    Carcasă pe șină DIN

    De la carcase de bază și carcase multifuncționale până la produse pentru computerul Raspberry Pi: carcasele noastre pe șină DIN oferă soluții optime pentru echipamentul dvs. electronic.

  • Componente HMI și accesorii
    Componente HMI și accesorii

    Componente HMI și accesorii: accesorii multiple pentru funcționalitate maximă

Căutare în Carcase pentru echipamente electronice

Afişează toate produsele din această categorie

O gamă largă de forme, culori și funcții - aceasta este ideea de bază a carcasei pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact. Indiferent dacă este vorba despre montare pe perete sau pe șină DIN, de la gri deschis la albastru deschis, îngustă sau lată - aici găsiți întotdeauna carcasa potrivită pentru echipamentele dvs. electronice.

Avantajele dvs.:

  • Proiectare optimă a dispozitivelor dvs., printr-o gamă cuprinzătoare de tehnologii de carcase și de conectare
  • Instalare rapidă și simplă, datorită sistemului opțional de magistrală
  • Utilizare creativă și flexibilă a carcasei, în diverse culori
  • Numeroase variante - prin imprimarea și prelucrarea personalizată a gamei
  • Dezvoltarea individuală a ideilor dvs. de dispozitive

Carcasă pe șină DIN

Carcasă pe șină DIN  

Carcasă pe șină DIN

Flexibilitate maximă în ceea ce privește forma, culoarea și funcționarea: carcasele pe șină DIN constituie ambalajul ideal pentru echipamentul dvs. electronic. Acestea protejează cablajele imprimate integrate, se pot monta cu ușurință pe șinele DIN și oferă interfețe integrate optim pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii.

Carcasă de câmp

Carcasă de câmp  

Carcasă de câmp

Indiferent dacă este vorba despre unități de afișare staționare, panouri operatoare mobile sau sisteme integrate: carcasele cu grad înalt de protecție de la Phoenix Contact sunt adecvate pentru numeroase domenii de aplicație în automatizarea clădirilor, industrială sau de proces.

Componente HMI și accesorii

Componente HMI și accesorii  

Componente HMI și accesorii

Procesele de producție extrem de automatizate presupun interfețe cu operare intuitivă între om și mașină. Cu ajutorul afișajelor, tastaturilor cu membrană și fibrelor optice, puteți extinde carcasele de echipamente electronice în vederea obținerii unor elemente de afișare și operare funcționale.

 

Carcasă de echipament electronic specifică cerințelor clientului

Carcasă de echipament electronic specifică cerințelor clientului  

Carcasă de echipament electronic specifică cerințelor clientului

Realizăm pentru dumneavoastră carcase personalizate, cu tehnologii de conectare compatibile, cu conexiuni cu șurub sau cu arc. De la modificarea unui produs standard până la dezvoltarea complet nouă, vă oferim asistență profesională.

  • Variante flexibile: culori, imprimări, etichetări
  • Dezvoltare individuală conform cerințelor dumneavoastră

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Competență și mai mult decât atât

Experimentați universul nostru de conectori și carcase pentru echipament electronic.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere