Întrerupătoare electronice de protecție

Întrerupătoare electronice de protecție

Protecția pentru dispozitive care vi se potrivește

Descoperiți portofoliul complet de întrerupătoare electronice de protecție.

Înapoi la Întrerupător de protecție

Categorii

Căutare în Întrerupătoare electronice de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Portofoliul complet de întrerupătoare electronice de protecție vă oferă protecție inteligentă pentru sistemul de alimentare. Beneficiați de cea mai simplă manevrare și o alegere mai ușoară a produsului.

Avantajele dumneavoastră

  • Protecția de dispozitiv ideală pentru orice cerere datorită portofoliului complet
  • Stările sistemului sunt perfect controlate prin analiza inteligentă și semnalizarea defecțiunilor
  • Punere în funcțiune simplă datorită tehnologiei de conectare fără unelte și operării intuitive
  • Sunteți informat în orice moment și pretutindeni cu privire la starea sistemului prin controlul la distanță și funcția de semnalizare la distanță
  • Compatibil cu Industrie 4.0 datorită monitorizării complete a alimentării cu energie de 24 V

Domenii de aplicare

Mașină de asamblare  

Mașină de asamblare

Întrerupătoarele electronice de protecție sunt extrem de potrivite pentru producția de sisteme și de mașini, cu o tensiune de alimentare de 24 V c.c.

Vă puteți proteja toate sarcinile care sunt alimentate de la o sursă de alimentare de comutare.

Prin limitarea activă a curentului, pot fi protejate în mod fiabil inclusiv dispozitivele aflate la depărtare. În plus, în caz de eroare, este evitată căderea tensiunii de ieșire de pe sursa de alimentare de comutare. Astfel, toate celelalte circuite electrice rămân neafectate și sistemul dvs. rulează fără întrerupere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție

Protecţie selectivă la suprasarcină şi scurtcircuit


Întrerupător de protecție

Modul de învățare despre funcția întrerupătoarelor de protecție.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere