Module releu electromecanice și cu semiconductor

Performant și la prețuri competitive

Performant și la prețuri competitive

Indiferent de aplicația sau domeniul în care aveți nevoie de modulele releu: aici găsiți cea mai bună soluție.

Înapoi la Module releu

Categorii

Căutare în Module releu electromecanice și cu semiconductor

Afişează toate produsele din această categorie

Fiabilitatea echipamentelor de automatizare industrială sunt în continuare din ce în ce mai importante în utilizarea modulelor electronice. Bazați-vă pe gama noastră largă de module releu electromecanice și cu semiconductor.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu datorită designului compact, subțire
  • Economie de timp - inclusiv conceptele inteligente de cablare
  • Punere în funcțiune simplă, prin LED și taste de verificare manuală pentru mai multe tipuri de relee
  • Protecție la polaritate inversă sau tensiune de descărcare, prin circuitele de protecție și de intrare
  • Comutare fără uzură, cu releul cu semiconductor

Comparație cu module releu

Releu de cuplare CLPRIF-0 cu șină DIN
Module releu extrem de compacte
PLC-INTERFACE
Sistem de relee industriale
RIFLINE complete
Tipul tensiunii de intrarec.a./c.c. și curent universalc.a./c.c.
Curent nominal releuMax. 10 AMax. 16 A
Curent nominal releu cu semiconductorMax. 10 AMax. 5 A
ContacteMax. 2 comutatoare,
max. 2 contacte normal deschis
Max. 4 comutatoare,
max. 3 contacte normal deschis
Tehnologie de conectareȘurub, push-in, cameră cu arcPush-in
ȘuntareA1, A2, 11, 14A2,
11 (pentru RIF-0 și RIF-1)
Adaptor pentru cablare sistemDaDa, pentru module RIF-1
Extensibil cu funcții de logică și timpDa, în combinație cu PLC logicNu
Variante specialeSenzor/actuator, railway, filtru împotriva tensiunilor de interferență (SO46), 100 kHz, TTL, curenți mari de tip continuu până 10 A (HC), curenți mari de demaraj (IC), module cu comutator manual, variante cu autorizări Ex pentru zona 2 (ATEX, Class 1 Division 2), relee electronice
cu inversie de faze pentru motoare c.c.
Extensibil la relee de timp prin modulul de timp

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere