Carcasă EVO

Carcasă EVO

Genial de flexibil

HEAVYCON EVO poate fi blocată simplu și rapid - cu blocarea basculantă tip baionetă.

Înapoi la Carcasă

Categorii

Căutare în Carcasă EVO

Afişează toate produsele din această categorie

Cu conectorii industriali HEAVYCON EVO am dezvoltat o soluție inovatoare și, în același timp, mai economică pentru multe domenii de utilizare. Datorită presetupelor unice pivotante cu blocare tip baionetă, reduceți timpul de depozitare cu 70 %.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare sigură și fiabilă: carcasele sunt rezistente la șocuri până la lK09 și respectă gradul de protecție IP66 (material plastic) precum și IP66/IP67 (metal)
  • Libera alegere a componentelor, deoarece HEAVYCON EVO poate fi combinată cu toate carcasele standardizate din aluminiu de pe piață
  • Manevrare ușoară: stabiliți direcția de ieșire a cablului, direct la locul montajului
  • Costuri de depozitare mai mici, cu varietate redusă de piese, deoarece carcasa înlocuiește opt carcase mobile uzuale
  • Sigur și în zone mai dificile, datorită utilizării carcasei metalice

Conectori EVO din material plastic

Calitate în material plastic

Fiabili: conectorii EVO din material plastic

Conectorii HEAVYCON EVO din material plastic de înaltă calitate sunt la fel de robuști precum conectorii metalici pentru medii dificile: sunt protejați până la gradul IP66 și rezistenți la șocuri până la IK09.

Teste electrice și mecanice suplimentare dovedesc caracterul extrem de potrivit al conectorilor HEAVYCON EVO, de exemplu, pentru aplicații standard, cum ar fi producția clasică de mașini.

Alte domenii de utilizare pentru conectorii HEAVYCON EVO din material plastic sunt:

  • Producție de mașini
  • Construcție de nave
  • Parc eolian
  • Parc de distracții
  • Utilaje de construcții
  • Linii de asamblare

Conectori EVO din metal

Metal HEAVYCON EVO  

Protejați complet: conectorii metalici EVO

În unele domenii industriale, condițiile sunt deosebit de dificile. De pildă, semnalele și datele transferate trebuie protejate de interferențe electromagnetice. Cu carcasele noastre din metal HEAVYCON EVO vă oferim soluția economică pentru aceste aplicații.

Şi conectorii din metal dispun de o ieșire de cablu pivotantă și oferă, pe lângă siguranța CEM, toate avantajele conectorilor din material plastic.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Serviciu

Conectori pentru medii dificile

Noul sistem simplu, pentru numeroase aplicaţii.


Conector industrial HEAVYCON EVO

Aflați cât de simplă este manevrarea conectorului.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere