Carcasă de exterior ECS

Carcase robuste de exterior ECS pentru aplicații interne și externe

Cea mai bună protecție pentru echipamentele dumneavoastră electronice

Carcasele de exterior ECS protejează fiabil sistemele electronice de praf, murdărie și apă.

Înapoi la Carcasă de câmp

Categorii

Căutare în Carcasă de exterior ECS

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele robuste de exterior din seria ECS constituie soluția ideală pentru protejarea de praf, murdărie și apă a sistemelor electronice sensibile care operează în interior sau în exterior. Datorită gradelor de protecție IP67 și IP69 și unui domeniu larg de temperatură de la -40 °C la 100 °C, carcasele sunt adecvate chiar și condițiilor dificile de mediu.

Avantajele dumneavoastră

  • Designul carcasei permite diferite grosimi ale cablajelor imprimate
  • Tehnologia de conectare consacrată pentru cablajele imprimate permite personalizarea pe criterii practice
  • Blocare integrată pentru protecție împotriva desfacerii accidentale a cablajului imprimat
  • Membrană de egalizare a presiunii opțională pentru variante aerisite de carcasă
  • Protecție împotriva manipulării prin intermediul plombării simple

Posibilități multiple de utilizare

Posibilități multiple de utilizare  

Posibilități multiple de utilizare

Carcasele robuste pentru echipament electronic ECS sunt potrivite pentru montarea pe perete sau stâlp și permit integrarea simplă de cablaje imprimate în grosimile de 1,59 mm și 2,38 mm.

  • Dimensiuni (l/H/A): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Sunt disponibile variante aerisite
  • Protecție la manipulare integrată

 

Structură robustă a carcasei

Structură robustă a carcasei  

Structură robustă a carcasei

Carcasele din seria ECS oferă protecție fiabilă la praf, murdărie și apă până în gradul de protecție IP67/69 și sunt concepute pentru un domeniu de temperatură de lucru larg între -40 °C și +100 °C.

  • Material: Policarbonat PC (UL s94-V0)
  • Culori: gri deschis (RAL 7035) sau negru (RAL 9005)

Conectări dispozitiv individuale

Conectări dispozitiv individuale  

Conectări dispozitiv individuale

Grație tehnologiei consacrate pentru conectarea dispozitivelor, realizați în mod simplu interfețe individuale pentru semnale, date sau putere. Astfel, o carcasă robustă se transformă într-o soluție electronică versatilă.

  • Conectori pentru dispozitive M5, M8 și M12
  • Pentru densități mari ale contactelor cu până la 17 poziții, rate de date de până la 10 Gbps și curenți de până la 16 A
  • Etanșare fiabilă și în stare neconectată

Fixare integrată a cablajelor imprimate

Fixare integrată a cablajelor imprimate  

Fixare integrată a cablajelor imprimate

Sistemul de blocare montat fixează ferm și sigur cablajul imprimat în interiorul carcasei.

  • Durată mare de exploatare a dispozitivelor dumneavoastră electronice
  • Fără desfacere accidentală a cablajului imprimat

Variante aerisite de carcasă

Variante aerisite de carcasă  

Variante aerisite de carcasă

O membrană de egalizare a presiunii asigură schimb de aer suficient.

  • Membrană de egalizare a presiunii disponibilă opțional
  • Creșterea duratei de exploatare a sistemului electronic din interiorul carcasei

Plombare simplă

Plombare simplă  

Plombare simplă

Piesele carcasei se pot plomba rapid și sigur.

  • Protecție împotriva accesului neautorizat

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu

Carcase de exterior ECS

Protejează fiabil sistemele electronice împotriva prafului, murdăriei și apei.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere