Înapoi la Prezentare generală

Funcţii bloc pentru sisteme de control la distanță

Sistem de control la distanță Resy+

Resy+ conține biblioteci de software care extind tehnologia de comandă de la Phoenix Contact cu protocoale pentru tehnologia de control la distanță, ca de exemplu IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ își găsește utilitatea, de exemplu, în distribuția de apă, gaze și energie. 

Descriere Limba
Resy101 - Comunicare serială conform IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versiunea: 1.50
germană/engleză
ResySM21 - Schimb de date conform DIN EN 62056-21 între controler și contoarele din domeniul energiei, apei, gazului sau energiei termice [MSI, 15,38 MB]
Versiunea: 1006
germană/engleză
ResyNet1F - Bibliotecă pentru tehnologia de control la distanță pentru SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versiunea: 1.12
germană/engleză
Radioline - integrare I/O simplă în nivelul sistemului de comandă cu sistemul de radiocomunicație Radioline și cu biblioteca aferentă de module de funcții [EXE, 11,57 MB]
Versiunea: 1.01
germană/engleză
ResyDnp3 - Protocol de control la distanţă DNP3 pentru comenzile începând cu ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versiunea: 1008
germană/engleză

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere