Drivere și interfețe

Integrare simplă

Integrare simplă

La noi veți obține soluții potrivite pentru interfețe, pentru numeroase aplicații.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Drivere și interfețe

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să asociați soluțiile de automatizare sau componentele I/O și cu alte sisteme? În acest scop, vă stau la dispoziție interfețe și drivere gratuite și contra cost.

Avantajele dvs.

  • Integrare flexibilă în numeroase sisteme de nivel superior, prin interfețele standardizate
  • Comunicație simplă cu dispozitivele I/O la un nivel înalt de aplicare a limbajului, grație interfeței C#
  • Comunicații sigure și în rețele împărțite, prin firewalluri, cu OPC UA

Interfață OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) este un nou protocol de comunicații, care reunește toate funcțiile lui OPC Classic într-un nou standard. Au fost astfel înlăturate limitările tehnologiei Classic. Utilizând un protocol standardizat pe baza TCP/IP, este garantată portarea simplă pe alte sisteme de operare. Firewallurile pot fi adaptate la comunicațiile UA. O autentificare prin certificate asigură siguranța necesară. Spațiul de nume OPC UA nu furnizează numai variabile, ci și informații tipologice și structurale, pentru optimizarea maximă a proceselor de engineering.

Software pentru server PC WORX UA  

Server PC WORX UA

Server OPC UA pentru controlere

Serverul PC WORX UA este conceput și pentru instalații mari, cu până la 200 de controlere. Mii de puncte de date pot fi transferate rapid și sigur între clienții compatibili UA. Un concept de securitate certificat îl protejează de accesări neautorizate și de erori de manipulare și operare. Configuratorul corespunzător definește nu numai controlerele, ci îl sprijină pe utilizator și la crearea și distribuirea de certificate. Paginile de diagnostic afișează statutul intern al comunicației, astfel încât erorile de configurare sau întreruperile de legătură să fie găsite rapid și eficient.

Interfețe OPC Classic

OPC Foundation  

Standard mondial: OPC

Phoenix Contact vă pune la dispoziție diferite servere OPC pentru diferite familii de dispozitive și domenii de utilizare. OPC Standard este integrat în numeroase instrumente software în întreaga lume și este utilizat de aplicații foarte diferite. Cu serverele OPC puteți accesa informații ale dispozitivelor și controlerelor din orice sistem de control și din instrumente de asset-management, management de calitate sau sisteme de înregistrare de date. 

Software pentru server AX OPC  

Server AX OPC

Server OPC UA pentru controlere programabile în PC Worx

Cu serverul AX OPC puteți accesa toate variabilele unui controler pe bază de PC WORX care este marcat pentru schimburi OPC. Numele OPC sunt sincronizate automat cu numele variabilelor din respectivul proiect. Serverul AX OPC este compatibil cu toate controlerele programabile în PC WORX. 

Pentru utilizarea în aplicații care trebuie să fie mereu disponibile au fost integrate funcții de sincronizare pentru comutarea automată a controlerelor redundante.

Software pentru SERVER FL SNMP OPC  

Server FL SNMP OPC

Server OPC pentru dispozitive de infrastructură Ethernet (switchuri și alte dispozitive compatibile SNMP)

Aproape toate componentele de infrastructură sunt astăzi configurate și monitorizate prin protocolul SNMP. În consecință, diagnosticare rapidă joacă un rol important. Serverul FL SNMP OPC de la Phoenix Contact conectează aceste dispozitive și în vizualizările bazate pe OPC-uri suprapuse. Serverul OPC dispun de un browser MIB (Management Information Base) integrat, cu care puteți selecta valorile de vizualizat.

Software pentru server AX ODP  

Server AX ODP

Server OPC pentru stații de control la distanță

ODP (Open Data Port) este un protocol de control la distanță, care, de exemplu, integrează controlere cu ajutorul bibliotecii de module Resy+ sau relee independente SMS de la Phoenix Contact într-un sistem de control. ODP este compatibil cu comunicațiile Ethernet și Modem sau cu serviciile de date GPRS. 

În cazul în care conexiunea se pierde, datele sunt salvate în cache și retransmise ulterior cu marcaj de timp. Serverul AX ODP implementează informațiile din date într-un spațiu de nume OPC. Astfel, datele pot fi parcurse prin OPC și integrate în orice sistem de control compatibil OPC .

Driver C# pentru dispozitive I/O pe bază de Ethernet și conectări INTERBUS

HFI și DDI  

Interfața de driver HFI cu bibliotecă de clase C#

Doriți un limbaj de operare de nivel înalt pentru a accesa dispozitivele I/O de la Phoenix Contact? Atunci utilizați interfața gratuită a driverului HFI (High Level Language Fieldbus Interface) pentru sisteme de operare bazate pe Windows, cu domeniu .NET.

Interfața driverului HFI vă oferă o bibliotecă simplă de clase C#. Astfel puteți aplica modificările de semnal. Aceste semnale pot fi citite și produse de Inline, Axioline sau Fieldline prin intermediul plăcilor de control INTERBUS-PC sau al stațiilor I/O compatibile Ethernet.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere