Înapoi la Prezentare generală

Tehnologii de conectare

Conexiune cu dislocare IDC

Conexiune rapidă IDC pentru un singur conductor  

Conexiunea rapidă IDC pentru un singur conductor

Conexiunea cu dislocare IDC de la Phoenix Contact este cea mai rapidă conexiune pentru conectori.

Nu mai este nevoie să scoateți izolația unui conductor. La conectare, un contact tăietor separă izolația conductorului și face contactul cu firul în mod flexibil, rezistent la vibrații și etanș.

Conectorul cu contactele cu pini și mamă vă stă la dispoziție, cu striuri metalice sau din plastic.

Înapoi în sus

Conexiune cu arc push-in

Funcționarea conexiunilor cu arc push-in  

Funcționarea conexiunilor cu arc push-in

Conectați secțiunile mari ale conductoarelor, fără efort, prin tehnologia de conectare directă, fără scule, de la Phoenix Contact.

  • Această conexiune este extrem de ușor de utilizat, prin protecția împotriva erorilor de operare.
  • O colivie prestabilită fixă a arcului combinat asigură stabilitatea conexiunii: alunecarea laterală involuntară a conductorului este, astfel, exclusă.

 

Înapoi în sus

Conexiune cu șurub, cu tehnologia cu manșon tensionat

Funcționarea conexiunii cu șurub, cu tehnologia cu manșon tensionat  

Funcționarea conexiunii cu șurub, cu tehnologia cu manșon tensionat

Conectați aplicațiile solicitante cu cele mai utilizate metode de conectare pe scară largă. Indiferent de secțiunea conductorului, puteți aplica forțe de contact foarte mari pe suprafața de contact.

Chiar și la utilizarea în condiții dificile, conexiunile rămân stabile și sigure, datorită aliajelor de cupru de înaltă calitate. Acest lucru asigură un punct de contact etanș la gaz și o rezistență de trecere permanent scăzută.

Sistemul integrat de fixare cu șurub (principiul Reakdyn) previne auto-desfacerea conexiunii.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Casete pentru senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere