Blocuri de distribuție

Blocuri de distribuție

Blocuri de distribuție gata de conectare

Utilizând blocurile de distribuție, economisiți spațiu și timp la distribuția dvs. de potențial.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

Căutare în Blocuri de distribuție

Afişează toate produsele din această categorie

Blocurile de distribuție cu conexiune push-in și cu șurub sunt disponibile cu un număr diferit de poli, culori și tipuri de montaj diferite. Sunt imediat utilizabile și pot fi extinse în orice fel. Astfel, blocurile compacte de distribuție asigură o distribuție flexibilă și economică a sarcinii și curentului de comandă. Despachetați, conectați, gata.

Avantajele dumneavoastră

  • Blocuri gata de operare pentru montare rapidă fără șuntare manuală cu până la 80 % economie de timp
  • Structură flexibilă în aplicația dvs., grație diferitelor posibilități de montare: montare pe șină DIN, montare directă sau lipire
  • Economie de spațiu de până la 50 % pe șina DIN grație montajului transversal
  • Alocarea conductorilor și a punctelor de conectare prin intermediul a unsprezece culori, pentru o instalare intuitivă și sigură
  • Conexiune rapidă a conductorilor pre-tratați și monofilari, prin tehnologie directă push-in, fără unelte
  • Aliniere fără pierderi de diviziune și extinderea potențialelor flexibile cu jumpere standard
  • Blocurile de distribuție sunt parte a sistemului COMPLETE line

Blocuri de distribuție push-in gata de operare - despachetați, conectați, gata!

Distribuirea potențialului în mod simplu și rapid cu blocurile de distribuție push-in gata de conectare  

Distribuiți potențialul simplu și rapid cu blocurile de distribuție push-in gata de conectare

Blocurile gata de conectare permit o montare rapidă fără șuntare manuală cu până la 80 % economie de timp.

Blocuri de distribuție și alimentare cu 4, 6, 12 și 18 puncte de conectare, precum și șaibe singulare cu două puncte de conectare sunt disponibile în unsprezece culori, pentru o instalare intuitivă și sigură.

Cu ajutorul configuratorilor noștri, puteți adapta optim blocurile de distribuție PTFIX la sistemul dumneavoastră.

Terminale de distribuție a potențialului push-in

Terminale de distribuție a potențialului compacte  

Terminale de distribuție a potențialului compacte

Terminalele compacte de distribuție a potențialului vă oferă o multitudine de posibilități de operare:

  • Alimentare de 35 mm² prin conexiunea cu șurub consacrată, fără întreținere
  • Cablare fără unelte a celor 10 derivații prin conexiunea simplă și rapidă push-in

Terminale de distribuție a potențialului push-in

Distribuție simplă a potențialului și a alimentării  

Distribuție simplă a potențialului și a alimentării

Cu blocul terminal PTRVB ...-PV, distribuțiile de potențial pot fi realizate cu până la 32 de conexiuni, respectiv extinse prin intermediul punților inserabile liber configurabile până la blocuri de distribuție de potențial.

Realizați alimentări de până la 6 mm² și 37 A cu distribuitoarele de potențial PTRVB ...-FI. Pentru alocarea unică a potențialului sunt disponibile, de exemplu, variante în culorile albastru și roșu.

Blocuri de distribuție cu conexiune cu șurub și blocuri de conectare a dispozitivelor

Blocuri de distribuție cu conexiune cu șurub și blocuri de conectare a dispozitivelor  

Blocuri de distribuție cu conexiune cu șurub și blocuri de conectare a dispozitivelor

Programul cuprinzător din gama de produse a blocurilor cu conexiune cu șurub este disponibil până la o secțiune nominală de 35 mm² și 125 A pentru montajul direct în diferite numere de poli. Blocurile de conectare și de distribuție sunt marcate clar și concis cu materialele de inscripționare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Blocuri de distribuție PTFIX gata de conectare

Cu tehnologia de conectare push-in: despachetați, conectați – gata!

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere