Blocuri de distribuție

Blocuri de distribuție

Blocuri de distribuție gata de conectare

Utilizând blocurile de distribuție push-in, economisiți spațiu și timp la distribuția dvs. de potențial.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri de distribuție

Afişează toate produsele din această categorie

Primiți blocurile de distribuție PTFIX cu tehnologie de conectare push-in cu număr diferit de poziții, modalități de montare și culori diferite. Sunt imediat utilizabile și pot fi extinse în orice fel. PTFIX asigură astfel o distribuție flexibilă și economică a sarcinii și curentului de comandă. Despachetați, conectați, gata.

Avantajele dumneavoastră

  • Blocuri gata de operare pentru montare rapidă fără șuntare manuală cu până la 80 % economie de timp
  • Structură flexibilă în aplicația dvs., grație diferitelor posibilități de montare: montare pe șină DIN, montare directă sau lipire
  • Economie de spațiu de până la 50 % pe șina DIN grație montajului transversal
  • Alocarea conductorilor și a punctelor de conectare prin intermediul a unsprezece culori, pentru o instalare intuitivă și sigură
  • Conexiune rapidă a conductorilor pre-tratați și monofilari, prin tehnologie directă push-in, fără scule<
  • Aliniere fără pierderi de diviziune și extinderea în mod flexibil a potențialelor cu jumpere standard
  • Posibilități de testare pentru toate sondele de testare obișnuite

Blocuri de distribuție push-in gata de operare - despachetați, conectați, gata!

Distribuirea potențialului în mod simplu și rapid cu blocurile de distribuție push-in gata de conectare  

Distribuirea potențialului în mod simplu și rapid cu blocurile de distribuție push-in gata de conectare

Blocurile gata de conectare permit o montare rapidă fără șuntare manuală cu până la 80 % economie de timp.

Blocuri de distribuție și alimentare cu 4, 6, 12 și 18 puncte de conectare, precum și șaibe singulare cu două puncte de conectare sunt disponibile în unsprezece culori, pentru o instalare intuitivă și sigură. Cu ajutorul configuratorului nostru, puteți adapta optim blocurile de distribuție PTFIX la sistemul dumneavoastră.

Blocuri terminale cu potențiale comune

Terminale compacte de distribuție a potențialului  

Terminale compacte de distribuție a potențialului

Terminalul compact de distribuție a potențialului vă oferă o multitudine de posibilități de utilizare:

  • Alimentare de 35 mm² prin conexiunea cu șurub consacrată, care nu necesită întreținere,
  • combinată cu cablarea fără scule a prizelor printr-o conexiune simplă și rapidă push-in.

Terminale compacte de distribuție a potențialului

Distribuție simplă a potențialului și a alimentării  

Distribuție simplă a potențialului și a alimentării

Cu blocul terminal PTRVB ...-PV, distribuțiile de potențial pot fi realizate cu până la 32 de conexiuni, respectiv extinse prin intermediul punților inserabile liber configurabile până la blocuri de distribuție de potențial. Realizați alimentări de până la 6 mm² și 37 A cu distribuitoarele de potențial PTRVB ...-FI. Pentru alocarea unică a potențialului sunt disponibile, de exemplu, variante în culorile albastru și roșu.

Calea rapidă către soluția dvs. individuală de distribuție a potențialului

Distribuție individuală a potențialului  

Calea rapidă către soluția dvs. individuală de distribuție a potențialului

Blocurile de distribuție PTFIX vă oferă nenumărate posibilități de combinare. Cu noile configuratoare online vă ajutăm să identificați soluția de bloc de distribuție de care aveți nevoie. Configurați structura blocului dvs. de distribuție individual din blocuri de distribuție și alimentare cu număr fix de poli și din șaibele singulare modulare. Cu doar câteva clicuri, configuratorul vă creează produsul dorit, în culorile și cu tipul de montaj necesare și cu imprimarea stabilită de dvs. Blocuri de distribuție PTFIX - creați cu o simplă apăsare pe buton, comandați tot la fel.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ro/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tVXbcpswFPwaPwqJq3DfPJ5c6pamtRPb8MIIIUAtQkSWTdKvr0g6zaUNtOOaF43g7O5htZJgArcwaciBl0Rz2ZDazOMkSJ0LG9mXnh2hjxijL865s0bT92c3ngfXMIEJbXSrKxgrqeQEdSyboEoK1n9qKc9hHBISOMRxgY-QD7wAu4DYNgYITwnK3cJxWAY3A1rRJ2zDZLiVYfzS-Ts8euOZoTF8bPD4Tf01hpsDZx28aaQSxtrVP9pziYYVzlFwpMIIvX9S-gvvSPrFwPoY-70-y_zr7W0yM4GVjWZ3Gm5fJ3bTi46k6KFgKCaDDCbHKyXT5VX6eTtfXvVt80xYHRUWsto7avV9pC0pWd_wrMncsISJYgVTTFl7ZfZkpXW7ezdBpvGus0opy5pZVIoJ-hOkkjvzoy8rB9fChHkgqySYUtvNbEB8FwOPTgOQUYeCPC8YDX1MAhqO0H_wTko_PzH9ac1ZBUfSL8bOqZF9IIvi5-sJ2jGiaJUqttvXr6e_J_cJab2o_JXm_yI7ki3_0TAu2ppTriOZsxrGWu0friNC-4sNxo-UsBUidO85B_Hi0HXXhZhnYT9swLdlGGk_80uRRmfu80GH9-73axb_ADvgjAo!/?q=ptfix&uri=pxc-search%3Awebsite&library=roro

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere