Blocuri de distribuție

Blocuri de distribuție

Precablate și cu utilizare imediată

Utilizând blocuri de distribuție cu conexiune cu șurub, se poate economisi spațiu și timp la distribuția de potențial.

Înapoi la Conexiune cu șurub

Categorii

Căutare în Blocuri de distribuție

Afişează toate produsele din această categorie

Blocurile de distribuție cu conexiune cu șurub sunt disponibile în stare precablată, cu număr diferit de poziții și pentru diferite domenii de secțiune ai conductorilor. Acestea sunt imediat operabile și asigură astfel o distribuție flexibilă și economică a sarcinii și curentului de comandă. Despachetați, conectați, gata.

Avantajele dumneavoastră

  • Economisește spațiu grație designului compact și montării directe cu orificii de fixare integrate
  • Blocurile pregătite pentru utilizare permit o montare rapidă fără șuntare manuală, cu o economie de timp de până la 80 %
  • Economie de timp și spațiu prin conexiuni multi-conductor: doi conductori cu aceeași secțiune se conectează în condiții de siguranță în zonele de fixare.
  • Conexiune conductor fără întreținere prin principiul Reakdyn: nu este necesară strângerea ulterioară a șuruburilor blocurilor terminale.
  • Claritate, grație etichetării tuturor punctelor de conectare

Gamă extinsă de produse

Blocuri de distribuție cu conexiune cu șurub și blocuri de conectare dispozitive  

Blocuri de distribuție cu conexiune cu șurub și blocuri de conectare dispozitive

Familia de produse a blocurilor cu conexiune cu șurub este disponibilă până la o secțiune nominală de 35 mm² și 125 A pentru montare directă, cu diferite numere de poziții. Blocurile de conectare a dispozitivelor și blocurile de distribuție sunt marcate clar și concis cu materiale de inscripționare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere