Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit

Separare sigură

Separare sigură

Localizați interferențele în mod rapid și simplu și efectuați lucrări relaxate de întreținere.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit

Afişează toate produsele din această categorie

Diferite domenii de aplicare necesită blocuri terminale cu separatoare diverse. Phoenix Contact vă oferă blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit, cu o capacitate de susținere a curentului de până la 31 A și o tensiune nominală maximă de 1.000 V.

Avantajele dvs.

  • Separarea confortabilă a circuitelor electrice prin cuțitul de separare cu pârghie, fișa de deconectare sau contactul rotativ
  • Măsurarea convenabilă a curentului, grație posibilității de testare, în amontele și în avalul punctului de deconectare
  • Operare sigură, deoarece elementul de blocare al pârghiei de izolare se află în poziții finale
  • Identificarea unică a punctului de deconectare, prin evidențierea pe culori
  • Asamblare individuală cu element de separare, soclu pentru siguranță fuzibilă, conector pentru componente și conector de trecere

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit  

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit

Caracteristicile esențiale ale blocurilor terminale de deconectare cu cuțit sunt designul compact și manevrarea simplă. Cuțitul de deconectare este operat cu o șurubelniță standard.

Blocatoarele opționale de comutare oferă siguranță. Este posibilă testarea de ambele părți ale punctului de deconectare.

Blocuri terminale cu deconectare de bază

Blocuri terminale cu deconectare de bază  

Blocuri terminale cu deconectare de bază

Blocurile terminale cu deconectare de bază asigură o zonă de separare unitară, universală. Aici puteți utiliza diferite fișe pentru componente, siguranțe, fișe de deconectare, precum și conectori de trecere.

Soclu pentru siguranță fuzibilă

Soclu pentru siguranță fuzibilă  

Soclu pentru siguranță fuzibilă

Soclurile pentru siguranță fuzibilă sunt adecvate pentru dispunerea compensată pe blocurile terminale cu deconectare, cu pas de 5,2 mm. Utilizați-le pentru protecția la scurtcircuit și la suprasarcină.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere