Sistem de inscripționare cu laser

Sistem de inscripționare cu laser

Flexibil, rapid și simplu

Cel mai rapid marcator cu laser pentru desktop din clasa sa.

Înapoi la Sistemele de imprimare și inscripționare

Categorii

Căutare în Sistem de inscripționare cu laser

Afişează toate produsele din această categorie

TOPMARK NEO stabilește noi standarde în inscripționarea directă cu laser. Sistemul de inscripționare inovator realizează marcaje pentru cele mai exigente cerințe în cel mai scurt timp. Cu peste 650 de materiale diferite, TOPMARK NEO prelucrează cel mai mare portofoliu laser de pe piață pentru marcarea blocurilor terminale, a conductorilor, a cablurilor și a dispozitivelor. Datorită multitudinii de funcții inteligente, utilizarea acestuia este atât de simplă și de intuitivă încât poate avea loc și fără cunoștințe preliminare complexe.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare simplă prin software-ul integrat, importarea directă a fișierelor de marcare, precum și a imaginilor
  • Evitarea erorilor datorită detectării automate a materialului și parametrilor laser pre-setați
  • Cicluri de producție de scurtă durată grație vitezei ridicate de inscripționare, precum și funcției de stivuire și destivuire pentru materiale
  • Marcaj corect pentru fiecare aplicație grație portofoliului cuprinzător de materiale
  • Navigare familiară la nivelul meniurilor, pe un display ergonomic, datorită software-ului unitar pe toate sistemele de inscripționare Phoenix Contact

Tehnologie inovatoare pentru cele mai înalte standarde

Marcator laser și material  

Etichetare directă cu laser, cu TOPMARK NEO

Datorită modului unic de manipulare a materialului și integrării în software-ul de proiectare și marcare PROJECT complete, TOPMARK NEO, cu peste 250 de etichete pe minut, este cel mai rapid marcator desktop cu laser din clasa sa. 

  • Bazat pe tehnologia pulsată de laser cu fibră de yterbiu
  • Gamă diversă de materiale din aluminiu, oțel, plastic și folii  
  • Etichetarea directă cu laser înseamnă: fără cerneală, fără ribon, fără toner
  • Inscripționare permanentă prin gravare, răcire lentă și carbonizare
  • Înaltă calitate: compatibilitate cu coduri de bare, rezoluție 500 dpi

Varietate a materialelor pentru toate aplicațiile

Material de marcare pentru TOPMARK NEO  

Material de marcare pentru TOPMARK NEO

Pentru TOPMARK NEO vă stau la dispoziție mai mult de 650 de materiale de marcare din oțel inoxidabil, aluminiu, ABS, materiale poliacrilice și policarbonat.

Pentru inscripționarea materialelor pe bază de oțel inoxidabil există două opțiuni: prin îndepărtarea materialului, laserul gravează marcajul. În cazul călirii, se obține schimbarea culorii, în timp ce suprafața materialului rămâne plată. Prin carbonizare se ajunge la o înnegrire a materialului. Acest procedeu se utilizează la materiale plastice de culori deschise.

  • Pentru toate materialele din gama de produse UCT
  • Manipulare automată a materialelor: TOPMARK NEO detectează automat foile de materiale furnizate
  • Etichetare rapidă și eficientă – fără setări consumatoare de timp ale parametrilor

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere