Module diode

Decuplare cu QUINT DIODE

Complet redundant

Decuplarea simplă a surselor de alimentare care funcționează în paralel asigură o disponibilitate ridicată.

Înapoi la Module de redundanță

Categorii

  • Listă de produse QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Modulele cu diode QUINT DIODE dispun de o redundanță universală până la consumator și îmbunătățesc disponibilitatea sistemului chiar și în condiții de mediu dificile.

  • Listă de produse TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Modulele de redundanță TRIO DIODE supraveghează permanent redundanța, de la tensiunea de ieșire până la modulul de redundanță.

  • Listă de produse STEP DIODE
    STEP DIODE

    Modulele înguste de diode STEP DIODE decuplează sursele de alimentare conectate în paralel și asigură o redundanță de 100%.

Căutare în Module diode

Afişează toate produsele din această categorie

Modulele de diode decuplează sursele de alimentare cu funcționare în paralel:. Un scurtcircuit nu mai are nicio influență
asupra sarcinii. Indiferent dacă la ieșirea uneia dintre sursele de alimentare sau la alimentarea de la sursă la diodă-
modulele diode asigură securitatea absolută de alimentare la sursa de alimentare.

Avantajele dvs.

  • QUINT DIODE - redundanță integrată prin cablare redundantă până la consumator, cu două blocuri terminale de ieșire plus suplimentare per modul
  • Design robust - QUINT DIODE pentru domenii cu potențial exploziv și condiții de mediu solicitante
  • Controlul cablării: TRIO DIODE monitorizează cablarea de la sursa de alimentare până la diode
  • TRIO DIODE cu conexiune push-in, pentru instalare rapidă și simplă
  • Economie de spațiu pe șină DIN: DIODA STEP 18 mm lățime

TRIO DIODE - module de redundanță pentru decuplare și monitorizare

TRIO DIODE pentru decuplare și monitorizare  

Decuplare și monitorizare cu TRIO DIODE

Modulele de redundanță TRIO DIODE controlează tensiunile la ieșire ale surselor de alimentare, precum și cablarea până la modulul de decuplare.

În afară de aceasta, prin contactul de releu fără potențial și LED-ul ”Redundancy OK” informează despre căderile de tensiune.

 

TRIO DIODE - module redundante cu conexiune push-in

TRIO DIODE cu conexiune push-in  

Instalare simplă și rapidă, grație tehnologiei de conectare push-in

Grație tehnologiei de conectare push-in, diodele din familia TRIO pot fi instalate rapid și sigur. Astfel creșteți astfel disponibilitatea sistemului dvs.

DIODE UNO, STEP și QUINT - Modulele de redundanță pentru decuplare și monitorizare

UNO. DIODE STEP și QUINT pentru decuplare  

Module de diode pentru tensiuni nominale între 5 și 48 V c.c.

UNO DIODE, STEP DIODE și QUINT DIODE sunt ideale pentru decuplarea simplă a surselor de alimentare.

Un scurtcircuit din circuitul de ieșire al rețelei sau din cablurile către modulul de diode nu are influență asupra sarcinii. Sistemul este alimentat în continuare cu tensiune, în mod fiabil.

QUINT DIODE - module de redundanță pentru condiții de mediu dificile

QUINT DIODE pentru condiții de mediu dificile  

Disponibilitate mare a sistemelor, prin designul robust

Grație designului lor robust, diodele din familia QUINT asigură o disponibilitate înaltă a sistemelor chiar și în domeniile cu potențial exploziv și în condiții de mediu dificile. Utilizați modulul pentru redundanță sau mărirea puterii.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere