Semnale digitale şi contacte de circuit

Semnale digitale şi contacte de circuit

Semnale digitale şi contacte de circuit

TERMITRAB complete oferă protecția adecvată la supratensiune pentru orice situație.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Categorii

Căutare în Semnale digitale şi contacte de circuit

Afişează toate produsele din această categorie

Diferența între semnalele analogice și cele binare sau simplu contacte de comutare este că doar o stare de semnal este transmisă. Supratensiunile pot de asemenea să împiedice și transmiterea stărilor, ceea ce duce la erori în sistem. Cu protecția adecvată la supratensiune asigurați transmiterea semnalelor și sistemul dvs. funcționează în continuare neperturbat.

Avantajele dvs.

  • Cea mai îngustă protecție la supratensiune din lume de la 3,5 mm lățime de execuție
  • Utilizări multiple: design și tehnologie de conectare adaptate la aplicații
  • Verificare simplă datorită execuției inserabile a dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Instalare cu economie de spaţiu, cu cele mai înguste dispozitive de protecţie

Semnale digitale şi contacte de circuit

Protecție inserabilă la supratensiune TERMITRAB complete  

Protecție inserabilă la supratensiune TERMITRAB complete

Contactele stării de comutare și semnalizare sunt semnale tipice care sunt înregistrate cu intrările binare ale controlerelor. În continuare sunt comutate de către controlere actuatoare, ca de ex. ventile electromagnetice. Folosiți o protecție adecvată la supratensiune pentru protecția intrărilor și ieșirilor sensibile ale controlerelor. Adesea, semnalele binare individuale sunt comutate față de un potențial de referință comun. Configurațiile de protecție tipice care iau în considerare includerea acestui potențial de referință comun permit așa numitele comutații 2X1 sau 4X1.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere