Monitorizarea curenților diferențiali

Monitorizarea curenților diferențiali

Monitorizarea sensibilă la toate tipurile de curent a curenților reziduali

Cu modulele RCM pot fi recunoscuți curenții reziduali c.a. și c.c., cu un senzor de măsurare.

Înapoi la Controlere de încărcare

Categorii

Căutare în Monitorizarea curenților diferențiali

Afişează toate produsele din această categorie

Modulele curent diferențial rezidual din seria EV-RCM detectează curenți reziduali la c.a. și c.c., conform cerințelor IEC 62752. În combinație cu sistemele pentru curenți reziduali, modulele ridică nivelul de protecție în tensiune solicitat de normele în vigoare la încărcarea vehiculelor electrice. O conectare opțională la controlerele de încărcare de la Phoenix Contact face posibilă și o monitorizare confortabilă a stării.

Avantajele dvs.:

  • Înregistrare sensibilă la toate tipurile de curent rezidual, cu un traductor de măsură
  • Este posibilă utilizarea unui dispozitiv de protecție la curenți reziduali tip A
  • Disponibilitate mare a sistemului, prin monitorizarea permanentă a curenților diferențiali
  • Monitorizarea stării în legătură cu controlerele de încărcare Phoenix Contact
  • Resetare opțională în caz de avarie, cu ajutorul controlerelor de încărcare Phoenix Contact

Modul de curent diferențial rezidual cu un canal

Modul RCM cu un canal, pentru monitorizarea curenților reziduali ai unui punct de încărcare  

Modul de curent diferențial rezidual cu un canal

Modulul cu un canal EV RCM Basic cu senzor de măsurare este conceput special pentru un punct de încărcare. În combinație cu dispozitivele de protecție la curenții reziduali (RCD tip A), această variantă este potrivită pentru utilizarea în puncte de încărcare simple (de ex. în wallbox) în domeniul casnic.

Modul cu curent diferențial rezidual cu două canale

Modul RCM cu două canale pentru monitorizarea curenților diferențiali de la două puncte de încărcare separate  

Modul cu curent diferențial rezidual cu două canale

Modulul cu două canale EV RCM Compact este utilizat la înregistrarea sensibilă la orice tip de curenți reziduali la două puncte de încărcare separate ale unei stații de încărcare. Monitorizarea separată prin intermediul a doi senzori de măsurare îmbunătățește disponibilitatea punctelor de încărcare în mediul comercial. Datorită evaluării separate a semnalului într-o singură unitate RCM, economisiți spațiu și costuri.

Detectarea curenților reziduali la încărcarea vehiculelor electrice

Detectarea curenților reziduali la încărcarea vehiculelor electrice

O componentă esențială a măsurilor de protecție solicitate sunt echipamentele de protecție pentru curenți reziduali (RCD tip A) pe latura de infrastructură. Aceste echipamente de protecție deconectează, dacă apar curenți reziduali pulsatili sau curenți alternativi > 30 mA (protecție persoane și sisteme). În cazul unui curent diferențial rezidual continuu > 6 mA - de ex. la erori de izolare în vehicul – trebuie luate măsuri adecvate pentru fiecare punct de încărcare conform DIN VDE 0100-722; 2013 resp. IEC 64/1846; 2012 Realizarea de instalații de joasă tensiune, Partea 7-722: Cerințe pentru birouri, încăperi și instalații de tipuri speciale - alimentarea cu energie a vehiculelor electrice.

Modulele sensibile la curent RCM de la Phoenix contact detectează curenți reziduali alternativi și continui și oferă, în ceea ce privește echipamentele de protecție pentru curenți reziduali, o protecție suplimentară la încărcarea electrică a vehiculului. În combinație cu controlerele de încărcare de la Phoenix Contact este posibilă, opțional, o monitorizare a stărilor și o resetare a modulelor RCM.

Exemplu de aplicație: Monitorizarea curenților reziduali ai unei stații casnice de încărcare

Reprezentare structură a unui wallbox cu monitorizarea curenților diferențiali  

Structura unui wallbox cu monitorizarea curenților diferențiali

Și o stație de încărcare casnică poate recunoaște, cu ajutorul unui modul RCM cu un canal de la Phoenix Contact, curenți reziduali și poate deconecta punctul de încărcare. Astfel este asigurată funcționarea pe termen lung a unui punct de încărcare pentru acasă.

Exemplu de aplicație: monitorizarea curenților reziduali la punctele de încărcare comerciale

Reprezentarea structurii unei stații de încărcare cu puncte separate de încărcare și monitorizare a curenților reziduali  

Infrastructură de încărcare cu modul RCM cu 2 canale

Un modul RCM cu două canale oferă posibilitatea monitorizării a două puncte de încărcare separate ale unei stații de încărcare în ceea ce privește posibilii curenți reziduali. Infrastructura comercială de încărcare beneficiază, astfel, de o disponibilitate mai mare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere