Management și parametrizare a dispozitivelor

Perfect setat

Perfect setat

Țineți-vă dispozitivele la cel mai nou nivel și parametrizați rapid și eficient dispozitivele inteligente, senzorii și actuatoarele.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Management și parametrizare a dispozitivelor

Afişează toate produsele din această categorie

Parametrizarea centralizată și încrucișată a dispozitivelor este un avantaj esențial al sistemelor complexe de automatizare. Cu instrumentele software de la Phoenix Contact pentru parametrizarea dispozitivelor, puteți regla, de exemplu, senzorii și actuatoarele de la distanță, în mod confortabil și centralizat. Este disponibilă un nou firmware pentru dispozitive? Aduceți-vă dispozitivele la zi și profitați de noile funcții.

Avantajele dvs.

  • Parametrizare confortabilă a dispozitivelor - indiferent de protocolul magistralei
  • Conectarea instrumentelor de operare a dispozitivelor, prin intermediul unor interfețe standardizate ca FDT și TCI
  • Parametrizare prin interfețele de utilizator generice sau specifice dispozitivelor, grație conceptului FDT/DTM
  • Punere în funcțiune sigură, de exemplu prin testele de cablare pentru stațiile I/O
  • Înlocuire simplă a dispozitivelor, grație stocării centralizate a parametrilor
  • Integrarea simplă a siguranței funcționale - cu software-ul pentru module I/O, cu tehnologie SafetyBridge
  • Actualizare de firmware pentru dispozitive și prin rețea

Instrumente software pentru parametrizare rapidă

Software pentru parametrizarea dispozitivelor  

Software pentru parametrizarea dispozitivelor

Phoenix Contact oferă diferite instrumente software pentru parametrizarea dispozitivelor – cu siguranță soluția potrivită pentru cerințele dvs.

AutomationXplorer+
Un instrument software bazat pe FDT, care oferă o platformă pentru interfețe de utilizator pentru diferite dispozitive. Astfel, prin AutomationXplorer+ puteți parametriza senzori, actuatoare sau dispozitive indiferent de producător – și dincolo de limitele rețelei.

Startup+
Software-ul este conceput special pentru sistemul I/O Axioline. Prin intermediul Startup+ puteți testa, de exemplu, cablarea stației Axioline, fără a fi necesară conectarea acesteia la o rețea.

MGUARD DM
Software pentru managementul routerelor cu firewall integrat. Prin intermediul unui mecanism model puteți realiza configurarea și puteți gestiona, ca utilizator, până la mai multe mii de routere.

SAFECONF
Software-ul de siguranță pentru siguranță funcțională. Cu ajutorul SAFECONF vă puteți configura modulele TRISAFE sau SafetyBridge. Prin Drag & Drop puteți crea un sistem de siguranță care să vă satisfacă cerințele.  

PC Worx Firmware Updater
Cu PC Worx Firmware Updater aduceți dispozitivele dvs. la cel mai nou nivel. Un firmware actual înlătură erorile sau pune la dispoziție noi funcții. Software-ul este compatibil cu numeroase dispozitive și este dezvoltat în continuare pentru alte familii de dispozitive.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere