Conector dispozitiv

Mereu adecvate

Mereu adecvate

Indiferent pentru ce aplicații vă configurați dispozitivul. Aici găsiţi conectorii de dispozitiv adecvaţi

Înapoi la Cablare senzori/actuatoare

Categorii

Căutare în Conector dispozitiv

Afişează toate produsele din această categorie

Convingeți-vă de gama noastră amplă de produse - chiar și pentru aplicații cu număr mare de poli. Alegeți, pentru conexiunea la cablajul imprimat, dintre metoda cositoririi în val sau THR (Through-Hole-Reflow).

Avantajele dvs.

  • Robust prin gradul înalt de protecție
  • Economie de timp, grație instalării cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON sau asamblării prin intermediul conexiunii rapide
  • Flexibilitate - datorită adaptării articolelor noastre standard la cerințele clienților
  • Conectare comodă graţie conectorilor de dispozitiv modulari

Gamă cuprinzătoare de produse

Conectori dispozitive de la Phoenix Contact: gama de produse  

Conectori dispozitive: gama de produse

În mediul industrial, cerințele cu privire la cablarea senzorilor/actuatoarelor sunt numeroase.

Produsele de la Phoenix Contact sunt și ele la fel de variate.

Găsiţi conectorul de dispozitiv pentru dvs. - în M5, M8 sau M12, şi cu trecere prin panou.

Vă oferim adaptarea optimă la conceptul individual de dispozitive.

Conexiune confortabilă

Conectori dispozitiv de la Phoenix Contact: conexiune confortabilă  

Conectori dispozitiv: conexiune confortabilă

Cu componentele individuale de la Phoenix Contact vă puteți asambla singuri conectorii. Perfect pentru aplicația dvs. individuală.

Automatizare simplă

Conectori dispozitiv de la Phoenix Contact: automatizare simplă  

Conectori dispozitiv: automatizare simplă

Alegeți: Phoenix Contact vă oferă conectori de dispozitive încorporată și suporturi de contacte pentru procesele automatizate de cositorire THR.

Designul, selecția materialelor și forma de ambalare a componentelor THR sunt adaptate direct la cerințele proceselor automatizate de asamblare și reflux

Variante personalizate

Soluții personalizate pentru cablarea senzorilor/actuatoarelor de la Phoenix Contact  

Soluții personalizate pentru cablarea senzorilor/actuatoarelor

În ciuda gamei largi de conectori industriali, nu putem răspunde întotdeauna cerințelor clienților cu gama standard.

Cu toate acestea, dorim să dezvoltăm soluții rapide și personalizate pentru dvs. – fie că este vorba despre producția de mașini, de sisteme sau despre producția de echipamente.

Centrul de service pentru conectori industriali de la Phoenix Contact combină dorințele dvs. într-un produs, la comandă, în numai câteva zile.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector circular M17 - M58

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere