Placă cu întrerupătoare de protecție

Distribuția simplă a potențialului

Distribuția simplă a potențialului

Economisiți până la 35% din spațiul din tabloul de distribuție, în comparație cu o soluție modulară.

Înapoi la Întrerupător de protecție

Categorii

Căutare în Placă cu întrerupătoare de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Plăcile cu întrerupătoare de protecție cu mai multe canale își găsesc utilitatea în domeniul producției de mașini în serie sau în tehnologia de comandă și de proces. Pe baza distribuției centralizate de potențial, sunt reduse la minimum costurile instalării. Prin echiparea personalizată cu întrerupătoare de protecție termomagnetice sau electronice, plăcile pot fi utilizate în mod versatil.

Avantajele dvs.

  • Efort redus cu lucrările de instalare reduse, prin distribuția centralizată a potențialului
  • Integrarea în concepte de securitate, grație contactelor de releu orientate spre siguranță
  • Asigurarea a până la patru consumatori simultan pe canal, grație punctelor suplimentare de conectare
  • Este posibilă alimentarea până la 60 A, pe baza capacității mari de susținere a curentului de către placă
  • Mereu informați, grație semnalizării integrate de grup la distanță

Funcție și design

Placă cu întrerupătoare de protecție cu 4 canale  

Placă cu întrerupătoare de protecție cu 4 canale

Plăcile noastre cu întrerupătoare de protecție oferă posibilități de conectare pentru până la patru consumatori pentru fiecare mod de protecție.

Alături de protecția individuală a consumatorilor, aveți posibilitatea să includeți în circuit contacte de releu orientate spre siguranță. Astfel, respectivele circuite electrice sunt integrate, printr-o cablare simplă, în conceptul de securitate. În același timp, contactele de comutare ale căilor de eliberare a curentului sunt protejate conform normelor.

Plăcile pot fi dotate cu întrerupătoare de protecție termomagnetice sau electronice din familia CB. Acestea sunt echipate cu tehnologie de conectare push-in și sunt disponibile în variante cu 4, 8 și 12 canale.

Siguranță mare în exploatare, prin sursa de alimentare redundantă

Alimentare redundantă  

QUINT Oring și placa cu întrerupătoare de protecție

Asigurați o disponibilitate și o productivitate ridicată a sistemului dvs. 

Puteți face acest lucru prin intermediul unui design complet redundant al panourilor de distribuție. În acest scop, două surse de alimentare 24 V c.c. sunt cuplate prin intermediul unui modul de redundanță. Un astfel de modul, de exemplu un Oring QUINT de la Phoenix Contact, este apoi conectat cu placa întrerupătoarelor de protecție.

Grație dublei alimentări poate fi creată o alimentare complet redundantă a consumatorilor, de la sursă până la cablarea întrerupătoarelor de protecție.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție

Protecţie selectivă la suprasarcină şi scurtcircuit


Întrerupător de protecție

Modul de învățare despre funcția întrerupătoarelor de protecție.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere