Întrerupător de protecție

Asigurarea fiecărui semnal în parte

Asigurarea fiecărui semnal în parte

Nu vă asumați niciun risc: vă protejați în mod eficient sistemele în curs de funcționare și producția nu se oprește niciodată.

Înapoi la Dispozitive de protecție

Categorii

Căutare în Întrerupător de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Avaria unei mașini poate atrage după sine costuri considerabile. Nu așteptați până atunci. Prin intermediul întrerupătoarelor de protecție de la Phoenix Contact puteți economisi resursele – de la ventile electromagnetice la servomotoare, indicatoare luminoase până la intrări CLP sau PC-uri industriale.

Avantajele dvs.

  • Disponibilitatea mare a sistemului, prin intermediul unei protecții selective
  • Protecție fiabilă pentru dispozitive - oprire specifică în caz de eroare
  • Utilizări multiple, prin diferite mecanisme de declanșare și trepte reduse ale curentului nominal
  • Soluții pentru numeroase aplicații, grație gamei cuprinzătoare de produse

Oprire specifică

Întrerupătorul de protecție asigură echipamentele, în mod individual. În caz de eroare acestea comută selectiv numai actuatorul sau senzorul afectat din circuitul defect.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: procesul de producție continuă fără întrerupere.
Funcțional, întrerupătoarele de protecție pot fi împărțite după cum urmează:

  • Întrerupătoare termice de protecție pentru protecție la suprasarcină
  • Întrerupătoare termomagnetice de protecție, pentru protecția împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului
  • Întrerupătoare electronice de protecție, pentru protecția împotriva suprasarcinii, scurtcircuitului, întreruperii conductorului și capacității mari de intrare

 

 Timp de anclanșare în caz de suprasarcinăTimp de anclanșare în caz de scurtcircuitAplicația dvs. este asigurată în mod optim la
Întrerupătoare termice de protecțiepotrivitnepotrivit
  • suprasarcină
Întrerupătoare termomagnetice de protecție potrivitideal
  • suprasarcină
  • scurtcircuit
  • trasee lungi de cablu (grație curbei caracteristice de declanșare SFB)
Întrerupătoare electronice de protecție idealideal
  • suprasarcină
  • scurtcircuit
  • trasee lungi de cablu (grație limitării curentului activ)

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție

Protecţie selectivă la suprasarcină şi scurtcircuit


Întrerupător de protecție

Modul de învățare despre funcția întrerupătoarelor de protecție.


Limitarea curentului – ce este aceasta?

Comportamentul întrerupătoarelor cu protecție cu și fără limitare activă a curentului

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere