DeviceNet™

Soluția universală de magistrală de câmp

Soluția universală de magistrală de câmp

Standardul deschis al magistralei de câmp este ideal pentru numeroase aplicații de automatizare.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Căutare în DeviceNet™

Afişează toate produsele din această categorie

DeviceNet™ este deosebit de potrivit pentru activitățile generale de automatizare. Acest lucru se datorează în principal formatului SMS deosebit de compact al protocolului CIP (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ este standardizat în conformitate cu directiva EN 50325 și este menținut de Organizația ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Avantajele dvs.

  • Efort redus de cablare, grație alimentării dispozitivelor de mici dimensiuni, direct prin magistrală
  • Fiabilitate, prin restabilirea automată a comunicației
  • Inteligent - dispozitivele dublu adresate sunt identificate automat

DeviceNet™: comunicați în mod fiabil și inteligent

Componentele DeviceNet™ de la Phoenix Contact  

Componentele DeviceNet™ de la Phoenix Contact

Lucrați eficient: DeviceNet™ permite accesul multiplu și prioritizarea mesajelor. Acesta face parte din sistemele magistrală de câmp CIP bazate pe CAN (Controller Area Network).

Utilizați mecanismele CAN demonstrate pentru identificarea erorilor, chiar și din DeviceNet™.

Alte avantaje

Decideți: DeviceNet™ poate fi utilizat într-o configurație master-sclav, multi-master sau peer-to-peer.

În plus: grație protocolului CIP, DeviceNet™ folosește modelul producător/consumator. Acesta permite - spre deosebire de alte modele - transmisia eficientă de date.

Componente pentru DeviceNet™: cu design modular și bloc

Componente pentru DeviceNet™  

Modulele flexibile de automatizare Inline de pe DeviceNet™

Cuploarele noastre de bus permit funcționarea kitului de automatizare flexibil Inline la rețelele DeviceNet™ din tabloul de distribuție.

Construiţi-vă o staţie Inline individuală. Prin intermediul unui cuplor magistrală de câmp introduceţi staţia într-un loc aleatoriu din reţea. Arhitectura: cuplorul magistrală de câmp este sclav în reţeaua DeviceNet™, master în magistrala internă.

Utilizaţi I/O blocul Inline pentru trafic I/O redus şi mediu. Datorită designului deosebit de plat este adecvat pentru utilizarea într-un spaţiu foarte îngust, de exemplu în conectori fagure.

Pentru automatizarea descentralizată în câmp vă stau la dispoziție dispozitivele din familia de produse Fieldline de la Phoenix Contact. Dispozitivele au grad de protecţie IP65/67 şi sunt concepute pentru medii severe, aproape de staţie.

La dispozitivele individuale Fieldline conectarea magistralei de câmp precum şi nivelul I/O sunt integrate direct. Folosiţi dispozitivele în câmp la o descentralizare înaltă, dacă sunt folosite puţine puncte I/O digitale.

Componente ale infrastructurii pentru DeviceNet™

Componente ale infrastructurii pentru DeviceNet™  

Componente ale infrastructurii pentru DeviceNet™

Pentru prima dată, vă stă la dispoziție o infrastructură modulară din cupru și tehnologie LWL (fibră optică), cu conceptul de repetor modular PSI-REP și PSI-MOS.

Rețeaua este optim structurată prin segmentarea potențialului. Prin urmare, aveți posibilități aproape nelimitate pentru configurația rețelei.

În același timp, viteza de transmisie, precum și disponibilitatea sistemului sunt maximizate – prin limitarea fără reacție a erorilor sau prin conceptul redundant de instalare.

Cu convertoarele de medii pentru magistrală de câmp de la Phoenix Contact transformați interfața DeviceNet pe fibră optică: pentru imunitate maximă la interferențe și intervale maxime de transmisie în aplicațiile industriale.

În plus: prin intermediul modulului Bridge pentru DeviceNet și CANopen pot fi utilizate medii alternative de transmisie, precum căile Modem/DSL, conexiuni wireless și rețele Ethernet. De asemenea, sunt posibile diferite rate de transfer date din două segmente.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere