Kituri de dezvoltare

Kituri de dezvoltare

Dezvoltare rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor

Soluție proprie rapidă și simplă - cu kiturile de dezvoltare predefinite cu tehnologie de conectare integrată.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Kituri de dezvoltare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu ajutorul kiturilor de dezvoltare realizați rapid prototipuri și exemplare de pre-serie. Kiturile pentru diverse game de carcase permit scheme electronice și soluții de conectare individuale.

 

Avantajele dvs.:

  • Soluție proprie rapidă și simplă, prin kiturile de dezvoltare predefinite
  • Soluții complete de carcase cu tehnologie de conectare integrată
  • Plăci cu circuite integrate perforate, adecvate pentru asamblare manuală
  • Conector de magistrală specific pentru montarea sistemelor de dispozitive în ansamblu

Kit de dezvoltare BC

Kit de dezvoltare BC  

Kit de dezvoltare BC

Vă puteți integra echipamentul electronic pentru automatizarea clădirilor în carcasa BC modernă.

  • Carcase conform standardului DIN 43880 pentru distribuitoare de instalații cu lățimea de 107,6 mm
  • Blocuri terminale pentru circuite imprimate în pași de 5 mm, secțiune conductor 1,5 mm2
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 7.650 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT
  • Conectarea între ele a modulelor de carcasă individuale, cu HBUS opțional, prin intermediul șinei DIN

 

Kit de dezvoltare EH

Kit de dezvoltare EH  

Kit de dezvoltare EH

Dezvoltați și proiectați soluții de carcase orientate spre aplicații și compacte, cu ajutorul kitului de dezvoltare EH.

  • Carcasă plată cu lățime de 45 mm
  • Blocuri terminale pentru circuite imprimate în pași de 5,08 mm, secțiune conductor 2,5 mm2
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 1.600 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT 

Kit de dezvoltare ME-IO

Kit de dezvoltare ME-IO  

Kit de dezvoltare ME-IO

Cu kitul de dezvoltare din seria ME-IO, puteți dezvolta un sistem de controlere și dispozitive I/O, cu o varietate de intrări și ieșiri de semnal.

  • Carcasă îngustă cu lățime de 18,8 mm
  • Tehnologie de conectare frontală inserabilă
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 3.400 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT
  • Conectarea între ele a modulelor de carcasă individuale, cu TBUS opțional, prin intermediul șinei DIN

Kit de dezvoltare ME-MAX

Kit de dezvoltare ME-MAX  

Kit de dezvoltare ME-MAX

Kitul de dezvoltare ME-MAX este ideal în cazul în care echipamentele electronice trebuie montate pe o lățime mică, dar sunt necesare multe zone de montare pe placa de cablaje imprimate.

  • Carcasă îngustă cu lățimea de 22,5 mm
  • Tehnologie de conectare sigură la atingere, inserabilă
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 7.400 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT
  • Conectarea între ele a modulelor de carcasă individuale, cu ME-TBUS opțional, prin intermediul șinei DIN

Kit de dezvoltare ME-PLC

Kit de dezvoltare ME-PLC  

Kit de dezvoltare ME-PLC

Flexibilitate completă, spațiu generos pentru echipamentele electronice și posibilități confortabile de conectare: aceasta este oferta kitului de dezvoltare ME-PLC.

  • Carcase mari cu lățime de 40 mm pentru plăci de circuite imprimate cu o suprafață de montare de până la 15.000 mm2
  • Tehnologie de conectare frontală inserabilă
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 15.000 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT

 

Kit de dezvoltare UM-BASIC

Kit de dezvoltare UM-BASIC  

Kit de dezvoltare UM-BASIC

Pentru sistemele electronice cu componente electronice cu construcție de înaltă calitate este disponibil kitul de dezvoltare UM-BASIC. Carcasa cu profil poate fi montată rapid și ușor prin simpla introducere a sistemului electronic și blocarea părților laterale.

  • Carcasă cu profil, cu o lungime de 104 mm 
  • Pentru o lungime a plăcii de circuite imprimate de 100 mm
  • Blocuri terminale pentru circuite imprimate în pași de 5,08 mm, secțiune conductor 2,5 mm2
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 10.700 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu

Carcasă echipament electronic

Set de dezvoltare pentru integrarea profesională a echipamentelor electronice.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere