Înapoi la Prezentare generală

Clase de cablare pentru comunicarea industrială

Categorii și caracteristici ale transmisie

Cablarea modernă de comunicare este efectuată conform ISO/IEC 11801. Această directivă pentru cablarea clădirilor descrie categoriile Channel și de componente pentru rețele cu calități de transfer diferite.
• Fiecare clasă Channel descrie totalitatea distanței cablate.
• Categoria componentelor stabilește cerințele pentru componentele individuale.
• O categorie de componente corespunde unei clase Channel.
• Componentele sunt utilizate în Channelul corespunzător.

De exemplu:
Prin echiparea unui Channel de clasa EA cu componente Cat6A conform ISO/IEC 11801, Am14 și Am2 sunt posibile pentru fiecare Design 10 Gigabit-Ethernet.

Clasa ChannelComponente-
Categorie
Frecvență maximăVitezăAplicațieNormativ
Clasa DCat5100 MHz100 MbpsEthernet de viteză, PROFINET

TIA 568-A

IEC 11801:1995

EN 50173:1995

Clasa DCat5e100 MHz

100 Mbps

(4 poli)

Ethernet de viteză, PROFINET

TIA 568-B

IEC 11801:2002

EN 50173:2002

Clasa DCat5e100 MHz

1 Gbit/s

(8 poli)

Gigabit-Ethernet

TIA 568-B

IEC 11801:2002

EN 50173:2002

Clasa ECat6250 MHz1 Gbit/sGigabit-Ethernet

TIA 568-B. 2-1

IEC 11801:2002

EN 50173:2002

Clasa EACat6A500 MHz10 Gbit/s10 Gigabit-Ethernet

TIA 568-B. 2-10

IEC 11801:2002

EN 50173:2003

Clasa FCat7600 MHz10 Gbit/s10 Gigabit-Ethernet

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere