Înapoi la Prezentare generală

Rețele și magistrale de câmp

Prezentare generală sistem

Diferite sisteme de magistrală pentru domenii industriale variate  

Diferite sisteme de magistrală pentru domenii industriale variate

În tehnologia de automatizare diferitele domenii industriale au cerințe speciale în privința transferului de date. Astfel a luat naștere un număr mare de sisteme bazate pe magistrale de câmp și Ethernet.

Organizația de utilizatori realizează, pentru fiecare sistem de magistrală de câmp sau rețea, un profil de cerințe. În acesta se regăsesc toate datele tehnice importante, precum rata de transfer cea mai mare posibilă sau distanța cea mai lungă permisă de cablare.

Fie că este vorba despre realizarea de produse conforme sau de punerea în funcțiune a unui sistem, acestea sunt reglementările pe care trebuie să le respecte atât utilizatorii, cât și producătorii de componente.

În cele ce urmează veți găsi documentația corespunzătoare pentru cele mai importante și cele mai răspândite sisteme de magistrale de câmp și rețele.

Înapoi în sus

Configurații de rețea

Puteți descărca toate informațiile cu privire la designul rețelei dorite, în format PDF.

Descriere Limba Stadiu
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Ethernet industrial
Engleză 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Engleză 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Engleză 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Engleză 01.01.2007
Înapoi în sus

Configurații magistrală de câmp

Puteți descărca toate informațiile cu privire la designul magistralei de câmp dorite, ca fișier PDF.

Descriere Limba Stadiu
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Engleză 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Germană 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Germană 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Engleză 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Engleză 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Germană 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
engleză 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
engleză 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
engleză 20.10.2000
Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere