Conector date

Conectori de date pentru rate de date până la 40 Gbps

Versatilitate în cablarea de date

Beneficiați de conectorii liber configurabili individual și de liniile pentru rate de date până la 40 Gbps.

Înapoi la Conector

Categorii

Căutare în Conector date

Afişează toate produsele din această categorie

Prin intermediul conectorilor de la Phoenix Contact puteți transfera date în mod fiabil și sigur. Grație diferitelor tipuri de design, codării și distribuțiilor pinilor puteți realiza soluții universale pentru transferul de date. Gama de produse cuprinde sisteme de conectori pe bază de fibră optică și pe bază de cupru, precum și conectori pre-configurați și liber configurabili.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate maximă datorită tipurilor variate de design
  • Instalare rapidă, grație tehnologiei de conectare fără unelte
  • Spectru larg de aplicații, grație compatibilității cu sistemele magistrală uzuale
  • Siguranță ridicată și în mediul industrial, datorită sistemelor de conectori standardizați

Conectori de date pe bază de cupru

Conectori de date pe bază de cupru  

Conectori de date pe bază de cupru

Procesele complexe de automatizare solicită volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer de date. Beneficiați de conectorii și conductorii performanți și liber configurabili la fața locului.

  • Cablare high-speed eficientă și în viitor, cu până la 10 Gbps
  • Cablare hibrid inovatoare
  • Soluții pentru IP20, IP65/67 și IP69K
  • Conexiune IDC, prin străpungere sau cu arc

 

Conectoare de date bazate pe fibră optică

Transfer de date pe bază de fibră optică  

Transfer de date pe bază de fibră optică

Viteze mari de transfer, atenuare redusă, insensibil la interferențe electromagnetice: cablul din fibră optică face parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Alegeți din gama noastră largă de produse.

  • Rate de transfer până la 40Gbps
  • Soluții pentru IP20 și IP65/67
  • Tipuri de fibră POF, PCF GOF (multimod și monomod)
  • Unelte pentru fiecare tip de fibră

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări


Cutii de distribuţie compacte seria FDX 20

Transfer de date sigur în viitor.


Conectori date de la PHOENIX CONTACT

Conectori date pentru cablarea cu cupru și fibră optică

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere