Conector date

Conector date în M8 și M12

Transmisie sigură de date

Integrați conectorii de date în mod economic în aplicațiile dvs. pentru magistrale de câmp și de rețea.

Înapoi la Conectori circulari

Categorii

Căutare în Conector date

Afişează toate produsele din această categorie

Condițiile de mediu industriale impun cerințe mari pentru conectoarele de date și tehnologia de conectare. Produsele noastre vă oferă componente potrivite pentru mediul industrial, pentru toate magistralele și rețelele uzuale.

Avantajele dvs.

  • Versatilitate - portofoliu de produse amplu pentru toate rețelele și sistemele magistrală de câmp uzuale
  • Flexibilitate în alegerea tehnologiei de conectare
  • Montare simplă, datorită tehnologiei de conectare fără scule speciale
  • Siguranță ridicată datorită sistemelor de conectori standardizați

Conectoare de date cu cupru și filet M8/M12

Conectoare de date cu cupru și filet M8/M12  

Conectoare de date cu cupru și filet M8/M12

Prin intermediul conectoarelor puteți transfera date în mod fiabil și sigur. Beneficiați de tehnologiile inovatoare de conectoare cu design potrivit pentru mediul industrial. Gama de produse cuprinde conectoare ce pot fi montate și asamblate în câmp, precum și sisteme de conectare speciale, fără instrumente.

  • Conectoare pentru toate sistemele de magistrale de câmp și rețelele uzuale
  • Până la 10 GBit/s viteză de transfer
  • Componente conform CAT6A

 

Conectoare de date bazate pe fibră optică

Conectoare de date bazate pe fibră optică  

Conectoare de date bazate pe fibră optică

Viteză mare de transfer, atenuare redusă, insensibil la interferențe electromagnetice: cablul din fibră optică face parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Indiferent de tipul fibrei sau de interfață - alegeți din portofoliul nostru vast tehnologia potrivită pentru conectare.

  • Conector cu fibră optică cu dimensiunea M12
  • Conector cu fibră optică și blocare tip baionetă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector circular M17 - M58

Serviciu


Conectori circulari ecranați

SACC QUICKON pentru date și semnale.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere