Tehnologie de măsurare, comandă și reglare

Pentru procese controlate

Pentru calitate înaltă a semnalului

Produsele MCR de la Phoenix Contact asigură o calitate mare a semnalului și calitatea circuitelor dvs. de control în buclă închisă.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Afișarea procesului și elemente de câmp
    Afișarea procesului și elemente de câmp

    Înregistrarea temperaturilor direct în câmp, monitorizarea valorilor de proces, afișare și comanda cu afișajele de proces și elementele de câmp.

  • Amplificator separator
    Amplificator separator

    Transmiterea, separarea, schimbarea, filtrarea, amplificarea în siguranță a semnalelor - amplificatoarele noastre separatoare asigură transmiterea fără probleme a semnalelor analogice.

  • Controlere
    Privire de ansamblu controlere

    Cu controlerele de la Phoenix Contact folosiți o tehnică avansată pentru o automatizare eficientă.

  • Listă de produse multiplexoare pentru semnale HART
    Multiplexor pentru semnale HART

    Multiplexoare pentru conectarea digitală a elementelor de câmp compatibile HART la un PC sau sistem de management.

  • Managementul sistemului fotovoltaic
    Monitorizarea sistemelor de panouri solare

    Decuplați instalația PV în cazuri de întreținere și pericol și măriți eficiența fiind informați permanent cu privire la starea instalației.

Căutare în Tehnologie de măsurare, comandă și reglare

Afişează toate produsele din această categorie

Separarea, transformarea și filtrarea semnalelor, monitorizarea și reglarea proceselor: componentele noastre MCR acoperă toate sarcinile pentru transmiterea fără interferențe a semnalului, de la nivel de senzor până la nivel de controler.

Avantajele dvs.

  • Transferul fără interferențe al semnalelor analogice, precum și măsurarea temperaturii în câmp prin amplificatoare separatoare cu folosințe multiple și a elementelor de câmp cu 2 conductoare
  • Cu noile zone de afişaj multifuncţionale afişaţi, monitorizaţi şi controlaţi semnale analogice şi de temperatură
  • Comanda proceselor simple până la aplicații complicate de reglare tehnologică, datorită tehnologiei de comandă modulare ca hardware și software
  • Privire de ansamblu permanentă asupra datelor energetice și parametrilor de proces, cu produse pentru monitorizare și supraveghere
  • Curenții din toate formele de buclă pot fi transformați cu peste 3000 de transformatoare de curent și traductoare de curent
  • Protecția interfețelor de semnal sensibile împotriva tensiunilor de descărcare, prin intermediul dispozitivelor de protecție puternice cu reacție rapidă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere