Cadre de montaj conector

Cadre de montaj conector

Direct pe șină DIN

Cu cadrele de montaj conector, montați în condiții de siguranță inserții conector preconfigurate pe șina DIN.

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

Căutare în Cadre de montaj conector

Afişează toate produsele din această categorie

Prin intermediul cadrelor de montaj conector, puteți realiza o conexiune ergonomică, direct pe șina DIN, în tabloul de distribuție. Indiferent dacă introduceți cablul din lateral sau de jos în tabloul de distribuție: carcasele fixe sau mobile uzuale sunt înlocuite de cadre simple de montare.

Avantajele dumneavoastră

  • Conectarea directă pe șina DIN economisește nivele de interconectare
  • Stabilitate ridicată datorită materialului sintetic industrial robust, respectiv a aluminiului turnat sub presiune
  • Montare simplă a inserțiilor conector preconfigurate HEAVYCON – prin intermediul cadrului de bază deschis
  • Gestionare simplă a cablurilor, datorită elementului de suport
  • Utilizare versatilă – compatibile cu carcasele standard HEAVYCON

Instalare simplă, rapidă și sigură

Cadre de montaj conector din material plastic și metal  

Cadre de montaj conector din material plastic și metal

În producția de mașini și sisteme trebuie să conectați diverse cabluri de date, semnal sau putere, cu economie de timp și de spațiu, cu tabloul de distribuție.

Soluția: sisteme preconfigurate și testate, care se montează direct pe șina DIN. Astfel economisiți niveluri întregi de interconectare.

Cadrele de montaj conector HC-CIF de la Phoenix Contact sunt adaptate atât pentru inserțiile conector preconfigurate, cât și pentru carcasele mobile HEAVYCON.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere