Carcasă pe șină DIN

Carcasă pe șină DIN

Carcasă de echipamente electronice pentru tabloul dvs. de distribuție

Sistemele noastre de carcase pentru tablouri de distribuție oferă soluții perfect adaptate la cerințele dumneavoastră.

Înapoi la Carcase pentru echipamente electronice

Categorii

Căutare în Carcasă pe șină DIN

Afişează toate produsele din această categorie

Flexibilitate maximă în ceea ce privește forma, culoarea și funcționarea: carcasele pe șină DIN constituie ambalajul ideal pentru echipamentul dvs. electronic. Acestea protejează cablajele imprimate integrate, se pot monta cu ușurință pe șine DIN și oferă interfețe integrate optim pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii.

Avantajele dvs.:

  • Gamă cuprinzătoare de carcase standard pentru montare pe șină DIN
  • Montarea simplă și rapidă a carcasei
  • Tehnologie de conectare universală sau integrată
  • Numeroase variante prin imprimarea și prelucrarea personalizată a gamei

Carcasă modulară BC

Carcasă modulară BC  

Carcasă modulară BC

Carcasele modulare pentru echipamente electronice din seria BC sunt disponibile pentru aplicații orientate către viitor în automatizarea clădirilor. Carcasele pentru echipamente electronice conving prin design-ul de actualitate, conexiunile de cablaj imprimat versatile și conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN eficienți.

  • Dimensiuni generoase ale carcasei
  • Optimizat pentru panouri de distribuție, prin proiectarea conform DIN 43880
  • Conexiune dispozitiv cu dispozitiv, prin intermediul conectorului de magistrală pe șină DIN cu număr mare de conexiuni

Carcase modulare pentru aplicații Raspberry Pi

Carcase modulare pentru aplicații Raspberry Pi  

Carcase modulare pentru aplicații Raspberry Pi

Carcasele modulare pentru echipamente electronice din seria RBI-BC sunt concepute special pentru integrarea minicomputerelor Raspberry Pi. Carcasele sunt proiectate conform DIN 43880, pot fi suprapuse și pot fi fixate pe șină DIN sau direct pe perete. Interfețele opționale permit extinderea simplă a funcției computerului Single-Board integrat.

  • Extinderi individuale ale funcțiilor prin interfețe optime și accesorii suplimentare
  • Montare rapidă și fără unelte prin fixarea simplă a elementelor carcaselor
  • Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN, cu 16 poli pentru comunicația modulară serială și paralelă

Carcasă modulară din seria ME

Carcasă modulară din seria ME  

Carcasă modulară din seria ME

Cu carcasele pentru echipamente electronice din seria ME, modulele electronice cu instalare simplă sunt instalate pe cablajele imprimate prevăzute. Tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației.

  • Portofoliu larg de conectivitate pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii
  • Model de carcasă cu instalare simplă
  • Conectori transversali pentru șină DIN sau integrați în carcasă pentru comunicații de la modul la modul

Carcase modulare din seria ME-MAX

Carcase modulare din seria ME-MAX  

Carcase modulare din seria ME-MAX

Carcasele de echipamente electronice modulare, funcționale și orientate către design ME-MAX pentru echipamente electronice industriale moderne: tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației.

  • Facilități optime pentru asamblarea cablajului imprimat, operare și afișare
  • Tehnologii de conectare personalizate pentru transmiterea de semnale, date și putere
  • Conexiune dispozitiv cu dispozitiv, prin intermediul conectorului de magistrală din șina DIN

Carcase multifuncționale din seria ME-IO

Carcase multifuncționale din seria ME-IO  

Carcase multifuncționale din seria ME-IO

Sistemul de carcase ME-IO este ideal pentru aplicațiile în care aveți la dispoziție un spațiu de instalare redus. Tehnologia de conectare frontală push-in și design-ul compact permit realizarea unor dispozitive individuale cu până la 54 de poli.

  • Lățime minimă de numai 18,8 mm
  • Tehnologie de conectare push-in cu sistem Lock-and-Release pentru instalarea și demontarea în mod simplu a conectorilor
  • Prizele șuntate drept conexiune TWIN înlocuiesc ferulele TWIN
  • Sunt posibile numeroase combinații între capacele carcaselor și fișe, în zona frontală.

Carcase multifuncționale din seria ME-PLC

Carcase multifuncționale din seria ME-PLC  

Carcase multifuncționale din seria ME-PLC

Carcasele multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-PLC sunt ideale pentru aplicațiile cu necesar mare de spațiu de instalare și cu tehnologie de conectare dispusă în partea din față. Sistemul de carcase oferă o suprafață mare de montaj a cablajului imprimat și conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN eficienți pentru cea mai variată gamă de aplicații.

  • Dimensiuni generoase ale carcasei
  • Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru configurarea individuală a cablajului imprimat
  • Tehnologie de conectare a cablajului imprimat cu sistem Lock and Release pentru instalarea și demontarea în mod simplu a conectorilor
  • Poate fi utilizată o tehnologie de conectare plug-in sau deja cositorită

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-BASIC

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-BASIC  

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-BASIC

Carcasele cu profil extrudat UM-BASIC combină timpii reduși de montare și gradul mare de libertate la alegerea tehnologiei de conectare. Design-ul redus sprijină realizarea ansamblurilor mai plate de echipamente electronice și montarea acestora pe șine DIN standard sau direct pe perete.

  • Conectorii cu fișă pentru cablare rămân accesibili, în timp ce sistemul electronic este protejat împotriva contactului prin poziționarea flexibilă a capacelor
  • Costuri mai mici pentru cablare și montaj rapid prin contactele opționale ale magistralei
  • Împământare variabilă prin contacte PE ce pot fi montate pe ambele părți
  • Folosire optimă și în cazul utilizării componentelor voluminoase

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-PRO

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-PRO  

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-PRO

Electronica industrială modernă devine din ce în ce mai compactă, descentralizată și orientată către proces. Carcasele flexibile de bază cu trecere prin panou, precum carcasele cu profil extrudat din seria UM-PRO conving prin caracteristicile lor, care asigură economie de timp și spațiu și pot fi utilizate și la temperaturi mai mari:

  • Poliamida permite utilizarea până la 100 °C și astfel gradul de eligibilitate UL
  • Conectorii cu fișă pentru cablare rămân accesibili, în timp ce sistemul electronic este protejat împotriva contactului prin poziționarea flexibilă a capacelor
  • Folosire optimă și în cazul utilizării componentelor voluminoase

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-ALU

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-ALU  

Carcasă cu profil extrudat din seria UM-ALU

Sistemul de carcase realizate complet din aluminiu UM-ALU oferă o compatibilitate electromagnetică (CEM) ridicată și asigură flexibilitate totală la asamblare. Carcasele sunt astfel adecvate în mod special pentru medii industriale cu un potențial ridicat de perturbare electromagnetică.

  • Proprietăți ridicate de ecranare
  • Proprietăți termice bune
  • Flexibilitate mare datorită diferitelor dimensiuni ale profilului și modelelor diverse de capace

Carcasă de bază din seria EH

Carcasă de bază din seria EH  

Carcasă de bază din seria EH

Cu ajutorul carcaselor de bază din seria EH se pot proiecta foarte simplu aplicații universale pentru dispozitive. Variantele disponibile în șapte lățimi, respectiv două adâncimi de execuție și trei tipuri de capace oferă peste 100 de posibilități de combinare.

  • Montare pe șină DIN sau pe perete pentru fixarea dispozitivelor în funcție de aplicație
  • Diferite variante de capac
  • Orificii de ventilare integrate
  • Poziționare flexibilă a cablajului imprimat în toate cele trei dimensiuni
     

Kituri de dezvoltare

Kituri de dezvoltare  

Kituri de dezvoltare

Cu ajutorul kiturilor de dezvoltare, realizați rapid prototipuri și exemplare de pre-serie. Kiturile pentru diverse game de carcase permit scheme electronice și soluții de conectare individuale.

  • Soluție proprie rapidă și simplă, prin kiturile de dezvoltare predefinite
  • Soluții complete de carcase cu tehnologie de conectare integrată
  • Plăci cu circuite integrate perforate, adecvate pentru asamblare manuală
  • Conectori de magistrală pentru montarea sistemelor de dispozitive în ansamblu

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere