Tehnologie de conectare c.c.

Tehnologie de conectare la curent continuu

De la modul la invertor

Cablați în siguranță sistemul dvs. fotovoltaic cu ajutorul conectorilor c.c., cu tehnologie de conexiune cu arc.

Înapoi la Conector fotovoltaic

Categorii

Căutare în Tehnologie de conectare c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Treceri prin panou, conectori și o gamă largă de accesorii - cu gama de produse c.c. de la Phoenix Contact puteți beneficia de tehnologie inovatoare de conectare la curent continuu dintr-o singură sursă. Pe lângă conectorii liber configurabili cu conexiune rapidă pentru conductori cu secțiuni de la 2,5 mm² la 16 mm², gama cuprinde și un sistem de conectare în miniatură pentru sistemele fotovoltaice integrate în clădiri (BIPV).

Avantajele dvs.

  • Instalare simplă grație tehnologiilor de conectare rapidă și fără unelte
  • Flexibilitate mare grație unui portofoliu bogat pentru secțiuni de cablu de la 2,5 mm² la 16 mm²
  • Instalare și întreținere simplificată grație tehnologiei universale de conectare, dintr-o singură sursă
  • Protecție sporită împotriva conectărilor încrucișate, grație distribuției unice a pinilor conectorului

Conector c.c.

Conector c.c.  

Conector c.c.

Puteți conecta rapid, simplu și fără unelte speciale conectorii de curent continuu de la Phoenix Contact, cu ajutorul tehnologiei de conexiune cu arc. Tehnologia de conectare rapidă garantează contacte durabile, sigure și fiabile între conductori.

  • Curenți până la 65 A
  • Tensiuni până la 1500 V
  • Doar două variante de secțiuni de conductor, între 2,5 și 16 mm²
  • Grad de protecție IP66/68

 

Conectare dispozitiv c.c.

Tehnologie pentru conectarea dispozitivelor la curent continuu  

Tehnologie c.c. pentru conectarea dispozitivelor

Trecerile prin panou pentru curent continuu SUNCLIX conving și din punctul de vedere al performanței și calității. Conectorii de dispozitive sunt disponibili liber configurabili sau pre-configurați, în variante cu pini sau doză.

  • Curenți până la 40 A
  • Tensiuni până la 1500 V
  • Preconfigurat sau liber configurabil
  • Pentru secțiuni de conductor între 2,5 și 6 mm²
  • Grad de protecție IP65/66/68

 

Cabluri și accesorii c.c.

Accesorii  

Cabluri și accesorii c.c.

Gama de tehnologii de conectare c.c. este completată de conductorii c.c., unelte pentru o instalare simplă în câmp, precum și fișe de testare, dopuri și capace de protecție și piulițe de fixare.

  • Cabluri c.c. liber configurabile sau preconfigurate
  • Distribuitor în Y
  • Unealtă de dezizolat
  • Capace de protecție IP68

 

Tehnologii de conectare economice pentru module FV

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat fără corp de izolare  

La preț optimizat: blocuri terminale pentru cablaj imprimat fără corp de izolare

Cu blocurile terminale pentru cablaj imprimat fără corp de izolare la preţ optimizat conectați conductorii repede, sigur şi în repetate rânduri. Blocurile terminale sunt concepute pentru un curent nominal de 41 A şi se pretează foarte bine la procesele de cositorire THR.

Sisteme fotovoltaice integrate în clădire (BIPV)

Clădiri cu fațadă solară  

Sistem de conectare pentru module fotovoltaice integrate

Absorbiți energia solară nu numai de acoperiș, ci și de pe întreaga suprafață a clădirii. Pentru acest trend în obținerea de energie, cu SUNCLIX mini Phoenix Contact vă oferă un sistem de conectare c.c. deosebit de compact pentru module FV integrate.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere