Controlere de încărcare la c.c. pentru stații de încărcare rapidă

Controlere de icirc;ncărcare E-Mobility pentru aplicații semi-publice și publice.

Reîncărcare cu curent - deosebit de rapid

EV Charge Control Professional reprezintă soluția pentru stațiile moderne de încărcare rapidă.

Înapoi la Controlere de încărcare

Categorii

Căutare în Controlere de încărcare la c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Controlerul nostru de încărcare la c.c. liber programabil EVCC Professional reprezintă soluția de controler de mare putere pentru stația dvs. modernă de încărcare rapidă. Acesta permite atât încărcarea rapidă la c.c., cât și încărcarea convențională la c.a., preluând astfel toate sarcinile de control și comunicație, precum și vizualizarea la panoul de operare.

Avantajele dumneavoastră

  • Două puncte de încărcare independente (la c.a. și c.c.) cu doar un singur controler
  • Pot fi utilizate flexibil datorită programării libere conform IEC 61131
  • Efort redus de programare datorită funcțiilor bloc preconfigurate pentru comunicația autovehiculelor conform DIN SPEC 70121
  • Integrare simplă în sistem, grație numeroaselor interfețe
  • Acces confortabil de la distanță prin modemul integrat de telefonie mobilă
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Posibilități multiple de utilizare grație programării libere

EVCC Professional  

EVCC Professional este programat prin funcții bloc preconfigurate în PC Worx

Controlerul de încărcare EV Charge Control Professional poate fi programat liber pentru aplicația dvs. individuală de încărcare, conform IEC 61131. Astfel obțineți un controler de încărcare versatil pentru o mare varietate de cerințe.

În plus, reduceți eforturile de inginerie, grație funcțiilor bloc preconfigurate PC-Worx pentru comunicația autovehiculelor, conform DIN SPEC 70121.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere