Cabluri de încărcare la c.c. pentru stații de încărcare rapidă

Cabluri de încărcare la c.c.

De mare putere

Conectori de încărcare vehicule pentru conectarea la stâlpi de încărcare rapidă.

Înapoi la Cabluri de încărcare și prize de încărcare

Categorii

Căutare în Cabluri de încărcare la c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Încărcarea cu curent continuu este optimă pentru pauze scurte de încărcare la deplasările mai lungi. Cu cablurile de încărcare la c.c. standardizate pentru tipul 1, tipul 2 și standardul GB/T de la Phoenix Contact vă încărcați vehiculul electric în cel mai scurt timp. Senzorii integrați permit o monitorizare exactă a temperaturii, garantând astfel un proces sigur de încărcare.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă completă de produse pentru CCS tip 1, CCS tip 2 și GB/T
  • Transfer eficient de putere și stabilitate pe termen lung, datorită contactelor de putere și de semnal argintate
  • Sistem de senzori integrat pentru monitorizarea temperaturii la contactele de putere
  • Manipulare confortabilă, datorită mânerului ergonomic și a componentei suplimentare cauciucate de mâner
  • Dezvoltate și fabricate conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Încărcare rapidă cu curent continuu conform modului 4

Mod de încărcare 4  

Mod de încărcare 4

La încărcarea rapidă la c.c. sunt transferate în mod normal puteri mari de încărcare. Procesele de încărcare se încheie în cel mai scurt timp. Cablurile de încărcare la c.c., conform modului de încărcare 4, sunt formate dintr-un conector de încărcare vehicul și un capăt de cablu deschis. Acestea sunt conectate direct la stațiile de încărcare în care se află convertorul c.a./c.c.

Cablu de încărcare la c.c. pentru America de Nord

Conector de încărcare vehicul CCS tip 1 pentru piața nord-americană  

Cablu de încărcare la c.c. tip 1 cu răcire

Cablurile de încărcare CCS de tip 1 au fost dezvoltate pentru încărcarea rapidă la c.c. conform SAE J1772 și IEC 62196-3 pentru piața nord-americană. Atât conectorul de încărcare cât și cablul AWG sunt certificate UL.

Sistemul de blocare integrat al mânerului asigură, ca în timpul procesului de încărcare, să nu poată fi scos conectorul de încărcare.

  • Fără răcire
    • 80 A / 1000 V c.c. (AWG)
    • 170 A / 1000 V c.c. (AWG)
    • 200 A / 1000 V c.c. (AWG)
  • Cu răcire – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 500 A / 1000 V c.c. (metric)

Cablu de încărcare la c.c. pentru Europa

Conector de încărcare vehicul CCS tip 2 pentru piața europeană  

Cablu de încărcare la c.c. CCS tip 2 cu răcire

În anul 2013, Comisia Europeană a inaugurat o etapă majoră în tehnologia de încărcare rapidă din Europa: tipul 2 a fost stabilit ca standard pentru Europa.

Cablul de încărcare la c.c. CCS de tip 2 se blochează electromecanic în timpul procesului de încărcare printr-un actuator de blocare integrat în mufa vehiculului. Cablurile de încărcare sunt conforme cu standardul
IEC 62196-3 și sunt certificate VDE.

  • Fără răcire:
    • 80 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 150 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 200 A / 1000 V c.c. (metric)
  • Cu răcire – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 500 A / 1000 V c.c. (metric)

Cablu de încărcare la c.c. pentru China

Conector de încărcare vehicul pentru încărcare la c.c. conform standardului GB/T pentru piața din China  

Cablu de încărcare la c.c. conform standardului GB/T

Pentru încărcarea rapidă în infrastructura de încărcare din China se folosesc cabluri de încărcare la c.c. conforme GB/T 20234.3-2015.

Conectorul de încărcare dispune de un sistem de blocare unic, dezvoltat de Phoenix Contact. Acest sistem de blocare comandat de stația de încărcare nu permite acționarea pârghiei de la conectorul de încărcare în timpul procesului de încărcare. Astfel, nu este posibilă scoaterea conectorului de încărcare în timpul procesului de încărcare.

  • Fără răcire:
    • 80 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 125 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 180 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 250 A / 1000 V c.c. (metric)

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune

Cu High Power Charging, mobilitatea electrică devine o facilitate cotidiană.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere