Cabluri de încărcare la c.c.

Cabluri de încărcare la c.c.

De mare putere

Fișe de încărcare vehicule pentru conectarea la coloane de încărcare rapidă.

Înapoi la Sisteme de încărcare cu fișă

Categorii

Căutare în Cabluri de încărcare c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Încărcarea cu curent continuu este optimă pentru pauze scurte de încărcare la deplasările mai lungi. Cu cablurile de încărcare la c.c. standardizate pentru tipul 1, tipul 2 și standardul GB/T de la Phoenix Contact vă încărcați vehiculul electric în cel mai scurt timp. Senzorii integrați permit o monitorizare exactă a temperaturii, garantând astfel un proces sigur de încărcare.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă completă de produse pentru CCS tip 1, CCS tip 2 și GB/T
  • Transfer eficient de putere și stabilitate pe termen lung, datorită contactelor de putere și semnal argintate
  • Sistem de senzori integrat pentru monitorizarea temperaturii la contactele de putere
  • Manevrare confortabilă, datorită mânerului ergonomic și a mânerului suplimentar cauciucat
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Încărcare rapidă cu curent continuu conform modului 4

Modul de încărcare 4  

Modul de încărcare 4

La încărcarea rapidă la c.c. sunt transferate în mod normal puteri mari de încărcare. Procesele de încărcare se încheie în cel mai scurt timp. Cablurile de încărcare la c.c. în conformitate cu modul 4 de încărcare sunt formate dintr-o fișă de încărcare vehicul și un capăt de cablu deschis. Acestea sunt conectate direct la stațiile de încărcare în care se află convertorul c.a./c.c.

Cablu de încărcare la c.c. pentru America de Nord

Fișă de încărcare vehicul CCS tip 1 pentru piața nord-americană  

Cablu de încărcare la c.c. tip 1 cu răcire

Cablurile de încărcare CCS de tip 1 au fost dezvoltate pentru încărcarea rapidă la c.c. conform SAE J1772 și IEC 62196-3 pentru piața nord-americană. Atât fișele de încărcare cât și cablurile AWG sunt certificate UL.

Sistemul de blocare integrat a mânerului asigură ca fișa de încărcare să nu poată fi scoasă în timpul procesului de încărcare.

  • Fără răcire
    • 80 A / 1000 V c.c. (AWG)
    • 170 A / 1000 V c.c. (AWG)
    • 200 A / 1000 V c.c. (AWG)
  • Cu răcire – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 500 A / 1000 V c.c. (metric)

Cabluri de încărcare la c.c. pentru Europa

Fișă de încărcare vehicul CCS tip 2 pentru piața europeană  

Cablu de încărcare la c.c. tip 2 cu răcire

În anul 2013, Comisia Europeană a inaugurat o etapă majoră în tehnologia de încărcare rapidă din Europa: tipul 2 a fost stabilit ca standard pentru Europa.

Cablurile de încărcare la c.c. CCS de tip 2 se blochează electromecanic în timpul procesului de încărcare printr-un actuator de blocare integrat în mufa de intrare a vehiculului. Cablurile de încărcare sunt conforme cu standardul
IEC 62196-3 și sunt certificate VDE.

  • Fără răcire:
    • 80 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 150 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 200 A / 1000 V c.c. (metric)
  • Cu răcire – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 500 A / 1000 V c.c. (metric)

Cabluri de încărcare la c.c. pentru China

Fișă de încărcare vehicul pentru încărcare la c.c. conform standardului GB/T pentru piața din China  

Cabluri de încărcare la c.c. conform standardului GB/T

Pentru încărcarea rapidă în infrastructura de încărcare din China se folosesc cabluri de încărcare la c.c. conform GB/T 20234.3-2015.

Fișa de încărcare vehicul dispune de un sistem de blocare unic, dezvoltat de Phoenix Contact. Acest sistem de blocare comandat de stația de încărcare nu permite acționarea pârghiei de la fișa de încărcare în timpul procesului de încărcare. Astfel, nu este posibilă scoaterea fișei de încărcare în timpul procesului de încărcare.

  • Fără răcire:
    • 80 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 125 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 180 A / 1000 V c.c. (metric)
    • 250 A / 1000 V c.c. (metric)

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune

Cu High Power Charging, mobilitatea electrică devine o facilitate cotidiană.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere