UPS c.c. cu sursă de alimentare integrată

Mic și flexibil

Mic și flexibil

MINI UPS și TRIO UPS sunt compacte – cu două funcții într-o singură carcasă.

Înapoi la Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.c.

Categorii

  • Listă de produse MINI UPS
    MINI UPS

    Sursă de alimentare MINI UPS şi unitate electronică de comutare combinate în aceeaşi carcasă cu economisire deosebită a spaţiului.

  • Listă de produse TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS este special dezvoltat pentru alimentarea PC-urilor industriale din producția de serie a mașinilor.

Căutare în UPS c.c. cu sursă de alimentare integrată

Afişează toate produsele din această categorie

Căutați o sursă de alimentare c.c. neîntreruptibilă care să ocupe puțin spațiu în tabloul de distribuție? MINI UPS și TRIO UPS integrează sursa de alimentare și unitatea electronică de comutare în aceeași carcasă. Asigurați-vă atât de lipsa apariției erorilor în rețeaua de alimentare, cât și de funcționarea fără defecte a consumatorilor de c.c.

Avantajele dvs.

  • Utilizare la nivel mondial grație intrării de domeniu larg și autorizărilor internaționale
  • Disponibilitatea alimentării, cu sau fără rețea
  • Economie de spațiu: sursă de alimentare și unitate electronică de comutare într-o singură carcasă
  • Întotdeauna compatibil: diferitele acumulatoare permit timpi individuali de autonomie, pentru curenți de până la 5 A

TRIO UPS – autonom și cu economie de timp

TRIO UPS autonome  

TRIO UPS pentru 24 V c.c.

TRIO UPS este special conceput pentru alimentarea PC-urilor industriale.

  • Surse de alimentare neîntreruptibile autonome, fiindcă în caz de avarie la rețeaua în curent alternativ, PC-ul industrial își continuă funcționarea fără întrerupere.
  • Economie de timp, fiindcă la revenirea tensiunii de alimentare, PC-ul industrial pornește automat.
  • Prin intermediul software-ului UPS-CONF puteți regla în mod optim comportamentul UPS pentru situații individuale. De ex., tensiunea finală de încărcare a acumulatorului poate fi modificată.

MINI UPS – compact și cu semnalizare extinsă

MINI UPS compacte  

MINI UPS pentru 24 sau 12 V c.c.

Mini UPS este folosit acolo unde sunt necesare soluții cu economie de spațiu de maximum 24 V CC și 2 A curent nominal, respectiv 12 V CC și 4 A curent nominal.  

  • Siguranță mare în exploatare prin semnalizare extensivă și încărcarea bateriei în funcție de temperatură.
  • Instalare rapidă grație cablării minimaliste cu conectoare COMBICON pentru conexiunea simplă.

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere