Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu acumulator integrat

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu acumulator integrat

Cele mai bune din clasa lor

QUINT UPS cu acumulator integrat sunt extrem de eficiente și economisesc spațiu semnificativ.

Înapoi la Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.c.

Categorii

  • Listă de produse QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS cu tehnologie IQ şi acumulator integrat maximizează disponibilitatea pentru curenţii de sarcină până la 10 A.

  • Listă de produse UPS UNO
    UPS UNO

    Sursa de alimentare neîntreruptibilă UPS UNO funcționează cu acumulator plumb-AGM integrat.

Căutare în UPS c.c. cu acumulator integrat

Afişează toate produsele din această categorie

Absolut compact: modulul UPS c.c. cu acumulator integrat permite o economie de spațiu deosebită și adaptarea în mod simplu: acumulatorul și modulul UPS c.c. sunt dispuse într-o singură carcasă.

Avantajele dumneavoastră

  • Combinație inteligentă: beneficiați de toate avantajele QUINT UPS inteligent, într-un spațiu redus
  • Durată maximă de exploatare: senzorul de temperatură integrat al QUINT UPS optimizează curenții de încărcare
  • Timpi de autonomie îndelungați, grație acumulatoarelor litiu-fosfat de fier sau pe bază de plumb-AGM
  • Montare flexibilă: fixare pe șina DIN sau îmbinare în șuruburi a STEP UPS pe o suprafață plană

QUINT UPS – inteligent și compact

QUINT UPS  

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. inteligentă

QUINT DC-UPS economisește extrem de mult spațiu și permite integrarea ulterioară în mod facil în sistemele existente. Pentru ca soluția UPS să fie completă, este necesară o singură sursă de alimentare cu 24 V c.c., conectată în amonte.

  • Beneficiați de avantajele IQ Technology: în funcție de temperatura mediului ambiant, sursa de alimentare neîntreruptibilă calculează curenții optimi de încărcare și prelungește astfel durata de exploatare a acumulatorului.
  • Efort minim de cablare.
  • Acumulator cu tehnologia plumb-AGM, fără întreținere.

UNO UPS - compact și îngust

UNO UPS  

UNO UPS compact

UNO UPS cu o putere de ieșire de 60 W vă stă la dispoziție pentru gama de surse de alimentare UNO POWER. Sursa de alimentare neîntreruptibilă funcționează în mod flexibil la tensiuni de intrare între 23 și 30 V c.c.

  • Grație dimensiunilor de 110 x 90 x 90 mm, puteți opta pentru o variantă UPS foarte compactă.
  • Acumulatorul integrat pe bază de plumb-AGM asigură timpi mari de autonomie: 0,5 A pentru 45 de minute, 2 A pentru 8 minute sau 2,5 A pentru 5 minute.

STEP UPS – sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru panouri de distribuție

STEP UPS  

UPS pentru panouri de distribuție

Surse de alimentare neîntreruptibile c.c. pentru automatizarea clădirilor: STEP UPS a fost concepută special pentru utilizarea în panouri de distribuție.

  • Sursa de alimentare neîntreruptibilă funcționează în mod flexibil la tensiuni de intrare între 22,5 și 29,5 V c.c. Acumulatorul integrat pe bază de litiu-ioni asigură la 24 V timpi mari de autonomie: 1 A pentru 90 minute, 2 A pentru 45 minute sau 3 A pentru 30 minute.
  • Varianta de 12 V funcționează la tensiuni de intrare de la 10 până la 16,5 V c.c. La un curent de ieșire de 4 A, STEP UPS are o autonomie de aproximativ 45 minute.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere