Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu IQ Technology

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu IQ Technology

Lucrați mai mult

IQ Technology inteligentă monitorizează și optimizează acumulatorul - oricând și oriunde.

Înapoi la Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.c.

Categorii

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Pentru QUINT UPS există un software gratuit de configurare, diferite cabluri de date și seturi de instlare pentru acumulatoare.

  • Listă de produse QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, sursa de alimentare neîntreruptibilă pentru utilizări DC, asigură o disponibilitate maximă a sistemelor.

Căutare în Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu IQ Technology

Afişează toate produsele din această categorie

Sursa de alimentare neîntreruptibilă inteligentă asigură disponibilitatea maximă a sistemului. Aceasta grație IQ Technology inteligente, care vă informează atunci când este necesar. Cu ajutorul interfețelor integrate, puteți ști oricând și oriunde în ce stare de funcționare se află sistemul dumneavoastră.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizarea completă a conținutului de energie: procesele și aplicațiile sunt alimentate cât se poate de mult.
  • Avertizare din timp în caz de avarie, deoarece sursa de alimentare neîntreruptibilă cunoaște durata de viață rămasă a acumulatorului.
  • Stare curentă: sursa de alimentare neîntreruptibilă determină capacitatea actuală de stocare a acumulatorului.
  • Detectarea automată a capacităților și tehnologiilor bateriilor (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Integrare optimizată în sistem prin conectarea sursei de alimentare neîntreruptibilă la controlerele de nivel superior.
  • Sursele c.c. de alimentare neîntreruptibilă cu IQ Technology sunt parte a sistemului COMPLETE line

Sursă de alimentare neîntreruptibilă inteligentă c.c. QUINT prin IQ Technology

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. cu IQ Technology  

Administrare inteligentă cu IQ Technology

Cu IQ Technology, soluția dvs. pentru sursele de alimentare devine inteligentă. Sursa de alimentare neîntreruptibilă monitorizează și optimizează acumulatorul. Timpii de autonomie sunt folosiți în mod optim. Lucrați fără întrerupere cu sursa de alimentare neîntreruptibilă inteligentă pentru alimentare non-stop:

  • Cunoașteți starea de încărcare și timpul rămas de funcționare al acumulatorului.
  • Sunteți avertizat din timp cu privire la întreruperi și aveți timp să le evitați.
  • Maximizați durata de exploatare a acumulatorului.
  • Transmiteți toate informațiile relevante către computere și controlere de nivel superior.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. QUINT pentru comunicații în Ethernet industrial

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. QUINT pentru Ethernet industrial  

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. QUINT pentru Ethernet industrial

Folosind sursa de alimentare neîntreruptibilă c.c. QUINT care se integrează în rețelele industriale consacrate, sunteți pregătiți pentru Industrie 4.0. Interfețele integrate fac posibilă monitorizarea, parametrizarea sau oprirea sistemului într-o stare de securitate, indiferent de timp sau loc.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

Sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT pentru aplicații c.c.

QUINT DC-UPS  

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c. QUINT inteligentă

Cu modulele de surse de alimentare neîntreruptibilă pentru 24 V c.c. cu curenți de ieșire de la 5 la 40 A puteți realiza o soluție individuală compusă din sursa de alimentare, modulul de sursă de alimentare neîntreruptibilă și acumulator.

  • Utilizare optimă a timpilor de autonomie și monitorizare preventivă a acumulatorului prin intermediul IQ Technology.
  • Monitorizarea și parametrizarea sistemului, indiferent de loc, cu ajutorul interfețelor integrate.
  • Capacitate generoasă de rezervă pentru alimentarea de la rețea și de la baterie cu SFB Technology, precum și amplificare dinamică și statică.
  • Cel mai puternic încărcător de baterii cu prioritizare a sarcinilor: disponibilitate maximă a sistemului datorită reîncărcării rapide pentru asigurarea alimentării.

Alegerea acumulatorului adecvat

Acumulator  

Acumulatoare adecvate pentru soluția dvs. de sursă de alimentare neîntreruptibilă

Alegeți acumulatorul adecvat pentru aplicația dumneavoastră cu sursa de alimentare neîntreruptibilă c.c. QUINT:

  • Litiu: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Serviciu

Explicat simplu

Noua sursă de alimentare neîntreruptibilă c.c QUINT vă informează despre sistemul dvs.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere