Suport afișaj DCS

Suport afișaj DCS pentru afișaje mobile și staționare

Protecție pentru afișaje care operează în câmp

Carcasele pentru echipamente electronice DCS protejează afișajele staționare și mobile în condiții de mediu dificile.

Înapoi la Carcasă de câmp

Categorii

Căutare în Suport afișaj DCS

Afişează toate produsele din această categorie

Suporturile pentru afișaje din seria DCS integrează afișaje TFT de diferite dimensiuni. Acestea protejează în mod fiabil sistemele electronice mobile și staționare împotriva influențelor mecanice, precum și împotriva prafului sau stropilor de apă. Cu ajutorul tastaturilor cu membrană și al afișajelor opționale, puteți realiza interfețe om-mașină în funcție de aplicație, pentru introducerea și afișarea datelor.

Avantajele dumneavoastră

  • Variante standard pentru diferite interfețe de dispozitive
  • Integrare simplă a afișajelor datorită kitului de montaj compatibil
  • Tastaturi cu membrană precise, disponibile pentru livrare și în variantă personalizată
  • Manipulare comodă grație acumulatorului integrat
  • Variante personalizate în funcție de preferințele clientului

Multiple posibilități de utilizare

Multiple posibilități de utilizare  

Multiple posibilități de utilizare

Carcasele IP54 din seria DCS sunt concepute pentru un domeniu de temperatură de lucru între -20°C și +50°C și sunt optime pentru integrarea simplă a afișajelor datorită kitului de montaj compatibil.

  • Material: plastic ABS rezistent la lovituri
  • Culoare: gri deschis (RAL 7035)

 

Soluții individuale de operare

Soluții individuale de operare  

Soluții individuale de operare

Dimensiunile diferite ale ferestrelor permit soluții individuale de operare pentru cerințe speciale sau pentru o diferențiere vizibilă.

  • Pentru dimensiuni ale afișajelor de la 5,7 țoli la 15 țoli
  • Integrare a tastaturilor cu membrană în dreapta sau în stânga
  • Variante personalizate în funcție de client

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere