Convertor c.c./c.c.

Curent continuu stabilizat

Curent continuu stabilizat

Evitați interferențele produse de consumatori: convertoarele c.c./c.c. furnizează curent continuu stabilizat.

Înapoi la Surse de alimentare și surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

Căutare în Convertor c.c./c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Convertorul asigură o tensiune de curent continuu stabilizată. Acestea schimbă nivelul de tensiune, înnoiește tensiunea de la capătul liniilor mai lungi sau duce la crearea designului, indiferent de sistemele de alimentare, prin izolare galvanică.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate ridicată prin intervalul extins al tensiunii de intrare
  • Extrem de rezistent: strat de protecţie din rășină a cablajului QUINT...CO pentru medii foarte dificile cum ar fi umiditate a aerului de 100%, cu aprobări EX şi IEC EX
  • Monitorizarea preventivă a funcțiilor: QUINT POWER raportează stările critice de operare, înainte de apariția erorilor
  • Siguranță maximă: QUINT POWER declanșează fuzibilul în mod sigur
  • Instalare directă în câmp: nu este necesară conducerea unei conexiuni c.a. la convertoarele UNO c.c./c.a.

QUINT POWER - convertoare c.c./c.c. cu tehnologii de top

Convertoare c.c./c.c. cu tehnologie SFB  

Prin intermediul Tehnologiei SFB, sistemele sunt oprite în mod economic și selectiv

Convertoarele c.c./c.c. din familia QUINT transformă tensiunile nominale de intrare de la 12 V CC, 24 V CC sau 48 V CC în
tensiuni de ieșire de la 5 până la 56 V CC. Tehnologiile de top sporesc siguranța și fiabilitatea.

  • Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează stările critice de operare, înainte de apariția erorilor.
  • Rezerva de putere statică permite pornirea fiabilă a sarcinilor mai complexe, cu un curent nominal de până la 1,25 de ori mai mare (POWER BOOST).
  • Declanșarea rapidă a disjunctoarelor standard, cu un curent nominal de până la 6 ori mai mare, timp de 12 ms (Tehnologie SFB).

QUINT POWER CO pentru condiţii extreme

Convertoare c.c./c.c. QUINT cu lac de protecție  

Convertoare c.c./c.c. QUINT cu lac de protecție

Lacul de protecție al acestor convertoare c.c./c.c. protejează de praf, gaze corozive și umezeală atmosferică de 100 %, precum și de defecțiuni din cauza unor curenți de defect cauzați de coroziune sau a migrației electrochimice.

Nivelurile de tensiune ale convertoarelor QUINT c.c./c.c. cu 12 la 48 V

Nivelurile de tensiune ale convertoarelor QUINT c.c./c.c.  

Nivelurile de tensiune ale convertoarelor QUINT c.c./c.c. cu 12 la 48 V c.c.

Convertoarele QUINT c.c./c.c. au un domeniu larg de tensiuni de intrare: toate tensiunile uzuale de intrare și ieșire în clasele de performanță până la 480 W sunt posibile. Dispozitivele sunt adecvate pentru toate domeniile, mai ales pentru dispozitive cu aprobări pentru industria de proces.

QUINT POWER - flexibilitate înaltă

Nivelurile de tensiune ale convertoarelor QUINT c.c./c.c.  

Nivelurile de tensiune ale convertoarelor QUINT c.c./c.c. cu 60 la 110 V c.c

Aparatele cu domenii extinse din familia QUINT permit tensiuni de intrare de la 42 la 96 V CC sau de la 67 la 154 V CC. Înalta flexibilitate a acestui domeniu de tensiune de intrare este extrem de necesară în aplicațiile feroviare și în generarea de energie.

Convertor UNO c.c./c.c. pentru aplicații fotovoltaice

Alimentare directă din module fotovoltaice  

Convertori UNO c.c./c.c. pentru alimentarea directă a cutiei de joncțiune din modulul fotovoltaic

Transformatorul c.c./c.c. din familia UNO POWER permit conectarea directă la tensiunile stringului de până la 1000 V c.c. Astfel, cutiile de joncțiune stringuri se alimentează direct din instalația fotovoltaică și se evită costuri suplimentare de instalare. Într-o altă etapă de extindere, linia de semnal poate fi înlocuită cu o conexiune wireless.

Transformarea tensiunilor cu MINI POWER

MINI POWER pentru tensiuni de la 10 la 75 V c.c.  

Nivelurile de tensiune ale convertoarelor c.c./c.c. MINI

Pentru sarcini mici sunt ideale convertoarele c.c./c.c. din familia MINI POWER. Acestea sunt disponibile pentru tensiuni între 10 până la 75 V c.c. Acestea asigură curenți între 0,7 și 2 A. Un LED și o ieșire activă de comutare monitorizează tensiunea de ieșire.
Tehnologia de conectare este extrem de simplu de utilizat, prin conectorii codați COMBICON. Convertoarele MINI c.c./c.c. sunt adecvate mai ales pentru pentru tehnologiile de măsurare, control și reglare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și transformatoare c.c./c.c. pentru tabloul de distribuție

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere