Înapoi la Prezentare generală

Întreținere la distanță cu routerul FL MGUARD

Conceptul comprehensiv de teleservice și întreținere la distanță de la Phoenix Contact este calea către automatizarea economică. Mergeți la sigur prin întreținerea din orice loc a mașinilor – de exemplu, eliberarea tunelului VPN prin intermediul unui întrerupător cu cheie. Cu routerele FL MGUARD vă protejați piesele rețelelor sistemului, celulele complete de producție sau componentele separate de automatizare.

Conceptul inteligent

Structură de rețea a unui sistem de automatizare prin internet și protejată prin routerul de securitate

Întreținere sigură la distanță - cu FL MGUARD

Conceptul sigur de întreținere la distanță de la Phoenix Contact oferă, pe lângă disponibilitatea independentă de locație a rețelelor deschise, și alte avantaje:

  • Costuri reduse de deplasare și reducerea timpilor de nefuncționare
  • Servicii posibile, de exemplu cu un portal de servicii
  • Loialitate mai mare a clienților prin calitatea înaltă a serviciilor
  • Mai puțin efort pentru garanții
  • Mai puține dispozitive, datorită întreținerii la distanță, rutării și firewall-ului într-un singur dispozitiv
  • Protecția rețelelor operatorului împotriva atacurilor
  • Fără probleme de securitate în ceea ce privește furtul de echipamente
  • Cheltuieli administrative constante, chiar și cu un număr în creștere de mașini
  • Întreținere la distanță posibilă, efectuată numai de utilizator
  • Integrare simplă a mașinilor în rețeaua clientului
  • Soluție rapidă pentru conflictele între adrese IP
  • Protecția mașinii din rețeaua operatorului și invers
  • Nicio reglare a mașinilor și sistemelor, niciun software necesar

 

Optim pentru protecție descentralizată

Router cu firewall integrat  

Router de securitate cu firewall integrat pentru șină DIN

Modulele FL MGUARD sunt componente de rețea și combină funcțiile unui router, firewall și dispozitiv VPN. Scopul: siguranță și disponibilitate maximă a sistemului.

  • Cel mai înalt nivel de siguranță cu protocolul IPsec de Nivel 3
  • Până la 10 tuneluri VPN în paralel (opțional, până la 250)
  • Transfer mare de date VPN de până la 70 Mbps
  • Acceptă certificate actuale, ca x509.v3
  • Conexiune pentru tasta de declanșare VPN și indicatorul de stare VPN
  • Folosește numai conexiunile de ieșire User Datagram Protocol (UDP) ale rețelelor operatorului
  • Firewall de inspecție dinamică, pentru filtrare dinamică

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare despre produsele mGuard
Informații suplimentare pentru modurile de funcționare mGuard

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere