Cyber Security

Industrial Cyber Security

Rețele industriale sigure

Scutul de protecție inovator pentru sistemul dvs.: Router cu firewall integrat și VPN.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Cyber Security

Afişează toate produsele din această categorie

Protejați-vă sistemele împotriva accesului neautorizat din partea persoanelor sau software-urilor dăunătoare. Produsele mGuard de la Phoenix Contact asigură rețeaua dvs. de sistem cu un firewall puternic, flexibil și rapid. Funcția opțională VPN vă permite în plus conexiuni sigure prin internet la locații sau utilaje îndepărtate.

Avantajele dvs.

  • Cel mai înalt nivel de securitate cu Stateful Inspection Firewall și Deep Packet Inspection
  • Întreținere la distanță grație conexiunii VPN și protocolului IPsec
  • Performanță înaltă cu transfer de date de până la 99 Mbps
  • Gamă largă de aplicații: ca module compacte pe șină DIN, în format PCI sau ca dispozitiv portabil cu alimentare prin USB
  • Crește odată cu cerințele dvs. grație extinderilor de licențe și de funcții

Protecția sigură a sistemelor industriale

Firewall pentru protecția sistemelor industriale  

Protecție fiabilă pentru rețeaua dvs.

Întreprinderile pot avea succes numai dacă sistemele lor funcționează fiabil: pene de sistem, sabotaje sau pierderea de date pot cauza mari pagube economice. De aceea, evitarea acestor întreruperi este esențială.

Pentru a putea proteja cel mai bine posibil sistemele industriale de breșe de securitate, Phoenix Contact oferă, prin familia de produse mGuard, o serie de security appliances pentru diferite utilizări, ca de ex. întreținerea sigură la distanță sau accesul sigur al angajaților security.

Portofoliul de produse mGuard

Produse mGuard în diferite designuri  

Formatul adecvat pentru aplicația dvs.: mGuard-Security-Appliances

Cu produsele mGuard căpătați soluția personalizată de security pentru rețeaua dvs. industrială. Aplicațiile security robuste și utilizabile în industrie conțin funcționalități firewall, routing și VPN pentru protecția la atacuri cibernetice ostile sau defecțiuni nedorite. În plus, ele permit o întreținere la distanță prin rețelele publice.

În funcție de cerințe, Phoenix Contact oferă diferite produse hardware și software pentru siguranța în rețea:

  • Dispozitive pe șine DIN și carduri PCI
  • Portable Hardware, dispozitive de masă și dispozitive de 19“-Geräte ca parteneri pentru elementele de câmp mGuard
  • Opțiuni de licențe
  • Software central de management
  • Secure VPN-Client
  • Soluții cloud

Volum de funcții

Firmware-ul mGuard oferă în toate aplicațiile mGuard Security următorul volum de funcții:

  • Stateful Inspection Firewall
  • User Firewall
  • Routing cu NAT (Network Address Translation) și 1:1-NAT
  • IPsec Virtual Private Networks (VPNs) de înaltă securitate pentru accesul sigur la distanță
  • Prioritizare pachet prin Quality of Service (QoS)
  • Monitorizarea integrității sistemelor de date Windows pentru protecția împotriva software-urilor dăunătoare
  • Sprijin în managementul de rețea

Servicii security

Alături de un portofoliu larg de produse, Phoenix Contact oferă și servicii security:

De la consilierea de concept și elaborarea de concepte security detaliate până la punerea în funcțiune și instruire, ne face plăcere să vă consiliem la asigurarea rețelei dvs. industriale.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Protecția computerelor de producție cu Windows XP

Modul Security mGuard


Soluții de rețea pentru producţia de maşini

Tendințe și soluții pentru comunicațiile industriale de date

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere