Instrument de tăiere

Instrument de tăiere

Un rezultat impecabil, fără efort

Fără efort mare: tăiați și potriviți cablurile în mod simplu și curat.

Înapoi la Unelte manuale

Categorii

Căutare în Instrument de tăiere

Afişează toate produsele din această categorie

O prelucrare corectă și rezistentă în timp a conductorilor poate fi realizată doar cu instrumente de calitate. Phoenix Contact vă oferă instrumente de tăiere deosebit de robuste și puternice, pentru un rezultat fără așchii sau strivire.

Avantajele dvs.

  • Durabilitate – tăișuri călite și revenite special
  • Economisire a energiei, grație efectului de pârghie și formei de tăiere
  • Protejează articulațiile și oferă protecție împotriva oboselii, datorită formelor ergonomice ale mânerului
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei extinse de produse

Tăiere confortabilă

Instrumente de tăiere  

Separarea cu instrumente de tăiere călite și revenite

Tăiați confortabil, fără să obosiți: pentru fiecare caz în parte vă oferim instrumentul optim din seria de produse CUTFOX.

Conductorii și cablurile de până la 1.400 mm² și cu diametru de până la 100 mm pot fi prelucrate aproape fără strivire. Cu ajutorul unui mecanism cu clichet, efortul este foarte redus, chiar și la secțiuni de conductor de până la 100 mm.

Chiar și materiale extrem de dure, precum corzile de pian sau arcurile din oțel, pot fi separate cu aceleași rezultate.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere