Dispozitive automate de tăiat

Dispozitive automate de tăiere

Precizie milimetrică

Sunteți echipat perfect chiar dacă trebuie să lucrați în mai multe locuri: dispozitivul compact poate fi folosit staționar sau mobil.

Înapoi la Automate

Categorii

Căutare în Dispozitive automate de tăiat

Afişează toate produsele din această categorie

Economisiți timp la producția tablourilor de comandă: cu dispozitivul automat de tăiere de la Phoenix Contact. Indicarea rapidă și intuitivă a lungimii și a cantității exclude o operare greșită. Diametrul este reglat automat de către dispozitiv.

Avantajele dvs.

  • Operare intuitivă prin afișaj și taste numerice
  • Punere în funcțiune simplă prin plug and play
  • Reglare automată a diametrului prin sistemul cu arc
  • Preluare de date confortabilă, de ex. din Microsoft Excel

Automat de tăiere la dimensiuni pentru cabluri, lițe și tuburi termocontractabile

Dispozitiv automat de tăiat CUTFOX 10  

Dispozitiv automat de tăiat CUTFOX 10

Cu dispozitivele automate de tăiat CUTFOX 10 puteți monta conductori și cabluri până la 10 mm² și 8 mm diametru, cu precizie milimetrică.

Manevrarea este foarte simplă. Prin intermediul tastelor numerice mari indicați lungimea și numărul tăieturilor. Rolele de propulsie și de ghidaj se potrivesc automat diametrelor indicate.

O caracteristică specială face ca operarea să fie și mai confortabilă: cu software-ul livrat CUTSOFT puteți transfera în dispozitiv, din tabelele cu date, liste electronice de cablare cu indicații de lungime și alte informații.

Completare utilă

Accesoriu CUTFOX 10 C-UN  

Accesoriu CUTFOX 10 C-UN

Cu derulatorul de cablu CUTFOX 10 C-UN puteți ține sub control inelele de cablu și bobinele de cablu. Materialele răsucite și derularea nedorită a conductoarelor aparține de acum istoriei, datorită acestui accesoriu. Materialul poate fi introdus fără probleme și sub tensiune constantă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere