Surse de alimentare personalizate

Dezvoltări inovatoare

Dezvoltări inovatoare

Surse de alimentare pentru industrie, comunicații, tehnologii de încărcare şi altele.

Vă oferim informații dintr-o singură sursă. În plus față de gama standard de produse vă oferim pentru proiectul dumneavoastră unități de alimentare personalizate pentru controlere industriale, automate bancare, tehnologie medicală, telecomunicații și multe altele.

Avantajele dvs.

  • Experiență îndelungată în dezvoltarea surselor de alimentare personalizate, pentru cele mai diferite aplicații
  • Management de proiect competent de la începutul dezvoltării până la producția de serie
  • Producție de serie în Europa sau Asia, cu costuri optimizate

Domenii de aplicare industriale

Domenii de aplicare industriale  

Surse de alimentare pentru aplicații industriale generale şi roboți industriali

În segmentele industriale referitoare la producția de mașini și automatizare, sursele noaste de alimentare sigure, inovatoare asigură o funcționare fără probleme. Aplicațiile sunt, de exemplu, roboți industriali, unele electronice profesionale, precum și încărcătoare pentru lumini de avarie și baterii de bord.

Exemplu: surse de alimentare pentru roboți cu ATX integrat, PSU-27/30_48/18:

  • Intrare: 85 V c.a. până la 264 V c.a.
  • Ieşire: 27,1 V c.c./30 A, 48 V c.c./18 A, 5 V c.c./20 A, 3,3 V c.c./15 A, 12 V c.c./16 A, -12 V c.c./0,2 A, 5 V c.c./2 A
  • Temperatura: -5°C ... +60°C
  • Dimensiuni: 360 x 150 x 110 mm

Energii regenerabile

Energii regenerabile  

Surse de alimentare pentru controlere şi reglare a pasului în parcuri eoliene şi traductoare de frecvență

Beneficiați de posibilitățile adaptării personalizate şi pentru sursele dvs. de alimentare în sistemele de pile de combustie, pentru controlere şi regulatoare de pas în parcuri eoliene sau pentru traductoare de frecvență.

Exemplu: încărcător pentru regulator de pas în turbine eoliene, PSU-1c.a./280c.c./2:

  • Intrare: 184 V c.a. până la 299 V c.a.
  • Ieşire: 288 V c.c./2,0 A
  • Stare prin MAGISTRALA CAN
  • Temperatura: -25°C ... +65°C
  • Dimensiuni: 250 x 145 x 100 mm

 

Tehnologie de comunicații

Tehnologie de comunicații  

Surse de alimentare pentru centrale telefonice, rețele cu bandă largă fără fir şi rețele optice

Instalațiile de comunicații, ca o componentă elementară a infrastructurii, solicită o durată de exploatare foarte lungă şi o siguranță sporită împotriva defecțiunilor. Sursele noastre de alimentare pentru centrale telefonice și de date, rețele cu bandă largă fără fir şi Microwave Packet Radio (MPR) satisfac aceste cerințe exigente.

Exemplu: sursă de alimentare pentru rețele optice, PSU-1c.a.-48c.c./12c.c./49:

  • Intrare I: 90 V c.a. până la 264 V c.a.,  Intrare II: 36 V c.c. până la 72 V c.c.
  • Ieşire: 12,2 V c.c./50 A
  • Temperatura: 0°C ... +55°C
  • Dimensiuni: 218 x 40 x 196 mm

Tehnologie medicală

Tehnologie medicală  

Surse de alimentare pentru tehnologie medicală, de exemplu aparate Röntgen sau de analiză

Oferta noastră de soluții cuprinde surse de alimentare pentru diverse domenii de aplicare în tehnologia medicală, de exemplu aparate Röntgen sau de analize.

Exemplu: sursă de alimentare pentru detectoare Röntgen în aplicații diferite, PSU-1c.a./215:

  • Intrare: 85 V c.a. până la 264 V c.a.
  • Ieşire: +5,4 V c.c./0 până la 5 A, +12,5 V c.c./0 până la 10 A, -12,5 V c.c./0 până la 5 A, 5 V c.c./2 A
  • Clasa de protecție: IP67
  • Temperatura: 0°C ... +70°C
  • Dimensiuni: 230 x 125 x 83 mm

Cerere pentru soluții individuale

Aveți o întrebare? Nu ezitați să luați legătura cu noi. Vă vom contacta imediat și vom discuta detaliile.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere