Conexiuni de cablaj imprimat specifice pentru clienți

Cofigurator pentru conexiuni de cablaj imprimat

Calea rapidă spre o soluţie individualizată

Configuraţi-vă produsul dorit cu doar câteva date.

În plus, pe lângă programul nostru standard cuprinzător vă oferim o varietate de adaptări specifice clientului. De la variantele în culori standard, până la imprimări și codări și la dezvoltări complet noi, este posibil aproape tot.

Avantajele dumneavoastră

  • Soluții personalizate pentru conexiunile dvs. de cablaj imprimat
  • Portofoliu standard extins pentru și mai multă flexibilitate
  • Fidelitate mare de livrare datorită proceselor moderne de producție, a standardelor globale de producție și a stocării pe plan local
  • Configurator cu numeroase posibilităţi combinatorii, plus disponibilitate imediată a peste 6.000 de versiuni de articole din 150 de familii de produse

Configurator pentru blocuri terminale pentru cablaj imprimat, conectori şi conectori mamă pentru cablaj imprimat

Configurat intuitiv online: modernul nostru configurator online vă ajută să găsiţi soluţia potrivită pentru dvs. Datorită meniurilor de filtrare uşoare, imaginilor produselor în format 2D şi 3D, precum şi panourilor de comandă intuitive, vă configuraţi produsul dorit cu doar câteva date.

Variante de culori

Variante de culori pentru blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat  

Variante de culori

Phoenix Contact oferă blocuri terminale, conectori şi conectori mamă pentru cablaj imprimat în următoarele variante în condiții standard:

  • Verde (asemănător RAL 6021)
  • Negru (asemănător RAL 9005), gri deschis (asemănător RAL 7035)
  • Gri (asemănător RAL 7042) - doar pentru conectori
  • Albastru (asemănător RAL 5015) - doar pentru blocuri terminale pentru cablaj imprimat
  • Alte culori la cerere
     

Imprimarea

Imprimare individuală a blocurilor terminale şi conectorilor pentru cablaj imprimat  

Imprimare individuală

Pentru marcarea individuală a componentelor de conectare, Phoenix Contact oferă blocuri terminale, conectori şi conectori mamă pentru cablaj imprimat inscripționaţi. Carcasele alb-negru sunt imprimate în alb, toate celelalte în negru.

  • Inscripţionare individuală a fiecărui pol (două alfanumerice sau un semn special)
  • Proceduri standardizate de imprimare
  • Dimensiuni scris prestabilite pentru fiecare familie de produse
  • Direcții diferite de imprimare
  • Imprimări complexe la cerere

Codare

Fişe şi conectori mamă codaţi pentru securitate suplimentară  

Codare pentru securitate suplimentară

Pentru a evita o conectare greșită, Phoenix Contact oferă conectori și conectori mamă codați. Codarea are loc prin aplicarea unui profil de codare, a unei file de codare sau a unui pin de codare sau prin îndepărtarea unui instrument de codare.

  • Codare individuală a fiecărui pol
  • Diferite soluții de codare pentru toate familiile de articole
  • La conectorii mamă verticali sunt posibile și codări pe cablajul imprimat

Solicitaţi o soluţie specială

Aveţi nevoie de soluţii care nu se regăsesc în configurator? La cerere, ţinând cont de solicitările dvs. punctual, vă realizăm produsul dorit - fie printr-o variantă apropiată de versiunea de serie, fie ca un produs nou conceput. Cu câteva informații putem dezvolta o soluție potrivită pentru dvs.:

  • Imprimări complexe de articole
  • Componente individuale precum șuruburi sau terminale pentru cositorire
  • Culori speciale pentru articole de bază și componente ale accesoriilor
  • Alte timpuri de ambalaje, precum ambalaje legate cu chingi

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere